Conexión del módulo TM2DDO8UT

Introducción

TM2DDO8UT es un módulo de salida de transistor de 8 canales.

Este módulo está equipado con un bloque de terminales de tornillos de conexión extraíble que sirve para conectar salidas.

Normas de cableado

Consulte Requisitos de cableado.

Diagrama de cableado del módulo TM2DDO8UT

El diagrama siguiente muestra la conexión del módulo de salidas (izquierda) y del cableado de salida de transistor (derecha).

G-GR-0005861.2.gif

 

 

Conecte un fusible adecuado para la carga.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.