TM2AMI8HT

Introducción

Este módulo de ampliación es un módulo de entradas de 8 puntos, de corriente y tensión con un bloque de terminales.

NOTA: Todas las entradas utilizadas deben ser del mismo tipo (corriente o tensión).

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2AMI8HT.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Ficha Configuración de E/S

En esta tabla, podrá configurar el módulo como módulo opcional y configurar las entradas.

G-RU-0010584.4.gif-high.gif

 

 

Para cada entrada, puede definir:

Parámetro

Rango

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

0 - 10 V

De 0 a 20 mA

Sin utilizar

Identifica la modalidad de todos los canales.

Ámbito

Normal

Personalizado

Normal

Identifica el rango de valores del canal.

Mínimo

Normal

0

0

Especifica el límite de medida inferior.

Personalizado

De -32768 a 32767

-32768

Máximo

Normal

1023

1023

Especifica el límite de medida superior.

Personalizado

De -32768 a 32767

32767

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Configuración de E/S.

Ficha Asignación E/S

Identifica las direcciones de cada entrada y el nombre del canal:

G-SE-0005257.2.gif-high.gif

 

 

Canal

Tipo

Descripción

IW0

INT

Valor actual de la entrada 0

...

...

...

IW7

INT

Valor actual de la entrada 7

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.