TM2DDI32DK

Introducción

Este módulo de ampliación es un módulo de entradas 24 V CC de 32 puntos con un conector HE10.

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2DDI32DK.

Ficha Asignación E/S

En esta tabla se identifican las direcciones de cada entrada y el nombre del canal.

G-RU-0010604.6.gif-high.gif

 

 

Canal

Tipo

Descripción

ID0

WORD

Estado de todas las entradas

I0

BOOL

Estado de la entrada 0

...

...

I31

Estado de la entrada 31

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Ficha Configuración de E/S

En esta ficha, podrá configurar el módulo como módulo opcional:

G-SE-0069178.1.gif-high.gif