Los Acopladores de bus TM3 son dispositivos diseñados para gestionar comunicaciones EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus de línea de serie o CANopen, según la referencia, junto con módulos de extensión de E/S TM2/TM3 en una arquitectura distribuida.
La configuración del software se lleva a cabo con los siguientes elementos:
El programa EcoStruxure Machine Expert (consulte Modicon TM3 Bus Coupler - Guía de programación).
El programa EcoStruxure Machine Expert - Basic (consulte Modicon TM3 Bus Coupler (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guía de programación).
La herramienta de software de configuración (consulte Modicon TM3 Bus Coupler IO Configurator).
En la siguiente tabla se muestran los acopladores de bus TM3, con los puertos y los tipos de terminales:
Referencia |
Puerto |
Tipo de comunicación |
Tipo de terminal |
---|---|---|---|
2 puertos Ethernet conmutados aislados |
EtherNet/IP Modbus TCP |
RJ45 |
|
1 puerto USB |
USB 2.0 |
USB mini-B |
|
2 puertos RS-485 aislados (con cadena margarita) |
Línea de serie Modbus |
RJ45 |
|
1 puerto USB |
USB 2.0 |
USB mini-B |
|
2 puertos CANopen aislados (con cadena margarita) |
CANopen |
RJ45 |
|
1 puerto USB |
USB 2.0 |
USB mini-B |