Servidor web

Introducción

El Servidor web integrado en el Acoplador de bus TM3 ofrece acceso a través de un navegador web a información como la configuración de los ajustes más comunes, el estado, los datos de E/S, las estadísticas de red e información de diagnóstico. El Servidor web le permite supervisar la E/S y la red de un acoplador de bus de forma remota.

Para acceder al Servidor web a través del puerto USB y del puerto Ethernet del acoplador de bus, especifique la dirección IP o el nombre de host en la barra de direcciones. Puede utilizar las páginas del sitio web para la configuración de red y el control de las salidas del módulo de E/S, así como para el diagnóstico y la supervisión de aplicaciones. Estas páginas están listas para su utilización con un navegador. No se necesita configuración ni programación.

Utilice un PC con un puerto USB (host) o una interfaz Ethernet para conectarse al Servidor web mediante un navegador web.

Se puede acceder al Servidor web a través de los navegadores web que se indican a continuación:

  • Google Chrome (versión ≥71)

  • Mozilla Firefox (versión ≥64)

  • Microsoft Edge (versión ≥42)

El Servidor web permite supervisar un acoplador de bus de manera remota, así como realizar diversas actividades de mantenimiento, incluidas las modificaciones de datos de módulos de salida y parámetros de configuración de red. Se debe tener cuidado para garantizar que el entorno físico inmediato de la máquina y el proceso esté en un estado que no entrañe riesgos para la seguridad de las personas o las propiedades antes de ejercer el control remotamente.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Defina una contraseña segura para el servidor web y no permita que personas no autorizadas o sin la calificación adecuada usen esta función.
  • Asegúrese de que haya un observador local competente y cualificado presente cuando se maneje el controlador desde una ubicación remota.
  • Debe tener una comprensión completa de la aplicación y la máquina/el proceso que está controlando antes de intentar ajustar datos, detener una aplicación que se está ejecutando o iniciar el controlador remotamente.
  • Tome las precauciones necesarias para asegurarse de que está manejando el controlador deseado. Para ello, tenga documentación de identificación clara en la aplicación del controlador y su conexión remota.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: El Servidor web solo debe usarlo personal autorizado y cualificado. Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la construcción y el funcionamiento de la máquina y el proceso controlado por la aplicación y su instalación, y que se ha formado en materia de seguridad para reconocer y evitar los peligros existentes. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de esta función.

Acceso al Servidor web

Las cuentas de usuario del Servidor web se pueden gestionar en MANTENIMIENTO/Cuentas de usuario.

De forma predeterminada, el nombre de usuario es Administrator y la contraseña es Administrator. La primera vez que se inicie sesión se debe cambiar la contraseña.

 ADVERTENCIA
ACCESO NO AUTORIZADO A DATOS
  • Evite la exposición del dispositivo o la red del dispositivo a las redes públicas e Internet en la medida de lo posible.
  • Cambie inmediatamente la contraseña predeterminada por una contraseña nueva y segura.
  • No distribuya las contraseñas a personal no autorizado o no cualificado.
  • Restrinja el acceso a personal no autorizado.
  • Utilice capas de seguridad adicionales como VPN para el acceso remoto e instale mecanismos cortafuegos.
  • Valide la eficacia de estas medidas periódica y frecuentemente.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: Una contraseña segura es aquella que no se ha compartido con personal no autorizado ni facilitado a personal no autorizado y que no contiene información personal u obvia. Además, una combinación de mayúsculas, minúsculas y números ofrece más seguridad. Debe elegir una contraseña con diez caracteres como mínimo.

Restablecimiento de la contraseña

Para restablecer la contraseña:

Paso

Acción

1

Conéctese al acoplador de bus mediante el puerto USB. Asegúrese de que el cable Ethernet esté desconectado.

2

Abra el navegador.

3

Introduzca la dirección IP 90.0.0.1.

4

Desplace la posición de cualquier conmutador rotativo a cualquier otra posición.

Resultado: MS El indicador LED parpadea en rojo. Aparece el botón Restaurar cuentas de usuario.

5

Haga clic en Restaurar cuentas de usuario.

6

Desplace el conmutador rotativo desde la posición modificada a su posición anterior.

Resultado: El botón Restaurar cuentas de usuario ya no se muestra.

Página Iniciar sesión

La página de inicio de sesión es el punto de entrada para autenticarse en el Servidor web. El certificado debe validarse. Para acceder a la página de inicio de sesión del sitio web que se muestra en la siguiente ilustración, teclee en el navegador la dirección IP del Acoplador de bus TM3 o la dirección IP 90.0.0.1 si está conectado mediante USB. Para iniciar sesión en Servidor web, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

El Servidor web contiene las siguientes páginas:

NOTA: El tiempo de espera de sesión para cada inicio de sesión es de diez minutos. Cuando no se realiza ninguna acción después de iniciar sesión, aparece la página de inicio si se pulsa algún botón. Es necesario volver a iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña para acceder a las páginas web.

Página INICIO

La página INICIO muestra los detalles del producto de Acoplador de bus TM3.

La sección Identificación de la página INICIO consta de:

Elemento

Descripción

Identificación

ID del proveedor

ID del fabricante del acoplador de bus

Nombre del proveedor

Nombre del proveedor del acoplador de bus

ID de producto

ID de producto del acoplador de bus

Nombre del producto

Nombre de producto del acoplador de bus

Referencia del producto

Referencia de producto del acoplador de bus

Número de serie

Número de serie del acoplador de bus

Ubicar dispositivo

Haga clic en el botón para ubicar el acoplador de bus. Los LED del acoplador de bus parpadean en rojo durante unos segundos.

La página DIAGNÓSTICO

La página DIAGNÓSTICO muestra el estado del acoplador de bus.

La página de DIAGNÓSTICO contiene las siguientes subpáginas:

DIAGNÓSTICO / Dispositivo

La subpágina Dispositivo muestra los detalles sobre la identificación y el estado del acoplador de bus:

Elemento

Descripción

Estado

Causa de última parada

Muestra la causa de la última parada del acoplador de bus.

Puerto USB

Indica si hay un cable USB conectado al acoplador de bus.

Modalidad de funcionamiento

Muestra una de las siguientes modalidades de funcionamiento del acoplador de bus:

  • Inactivo

  • EtherNet/IP

  • TCP Modbus

  • Interfaz web

  • Actualización de firmware en curso

  • Tiempo de espera

Estado de configuración

Muestra uno de los siguientes estados de configuración del acoplador de bus:

  • Sin configurar

  • Configurado

DIAGNÓSTICO / Ethernet

La subpágina Ethernet muestra la configuración y el estado de la conexión Ethernet:

Elemento

Descripción

Configuración

Dirección MAC

Dirección MAC del acoplador de bus.

Modo

Muestra la modalidad IP del acoplador de bus:

  • DHCP

  • BOOTP

  • Manual

  • FDR

Dirección IP

Dirección IP del acoplador de bus

Máscara de subred

Máscara de subred del acoplador de bus

Dirección de pasarela

Dirección de pasarela del acoplador de bus

Restablecer

Restablece todos los valores del contador a cero.

Refresh

Actualiza los valores.

Estadísticas

Bytes TX

Muestra el número de los bytes transmitidos.

Tramas TX

Muestra el número de tramas transmitidas.

Tramas TX erróneas

Muestra el número de tramas transmitidas con error.

RxBytes

Muestra el número de bytes recibidos.

Tramas RX

Muestra el número de tramas recibidas.

Tramas RX erróneas

Muestra el número de tramas recibidas con error.

Restablecer

Restablece todos los valores del contador a cero.

Actualizar

Actualiza los valores.

Rapid Spanning-Tree Protocol (RSTP)

Estado del servicio

Muestra uno de los siguientes estados del acoplador de bus:

  • Iniciado

  • Detenido

ID del puente

Se compone de la Prioridad de puente y la dirección MAC.

Prioridad del puente

Solo lectura. La Prioridad de puente se define en MANTENIMIENTO/Ethernet.

Estado del puerto (1)

Muestra uno de los siguientes estados del puerto CN1:

  • Deshabilitado

  • Rechazando

  • Aprendizaje

  • Reenvío

Función del puerto (1)

Muestra una de las siguientes funciones del puerto CN1:

  • Raíz

  • Designado

  • Copia de seguridad

  • Alternativo

  • Deshabilitado

Estado del puerto (2)

Muestra uno de los siguientes estados del puerto CN2:

  • Deshabilitado

  • Rechazando

  • Aprendizaje

  • Reenvío

Función del puerto (2)

Muestra una de las siguientes funciones del puerto CN2:

  • Raíz

  • Designado

  • Copia de seguridad

  • Alternativo

  • Deshabilitado

Actualizar

Actualiza los valores.

DIAGNÓSTICO / EtherNet/IP

La subpágina EtherNet/IP muestra la información de estado de EtherNet/IP:

Elemento

Descripción

Restablecer

Restablece todos los valores del contador a cero.

Refresh

Actualiza los valores.

Estadísticas

Mensajes E/S TX

Muestra el número de mensajes de E/S transmitidos a través de EtherNet/IP.

Mensajes de E/S RX

Muestra el número de mensajes de E/S recibidos a través de EtherNet/IP.

Mensajes E/S TX con errores

Muestra el número de mensajes de E/S erróneos que no se han transmitido a través de EtherNet/IP.

Mensajes E/S RX con errores

Muestra el número de mensajes de E/S erróneos que no se han recibido a través de EtherNet/IP.

Solicitudes UCMM

Muestra el número de solicitudes de UCMM.

DIAGNÓSTICO / Modbus TCP

La subpágina Modbus TCP muestra la información de estado de Modbus TCP:

Elemento

Descripción

Restablecer

Restablece todos los valores del contador a cero.

Refresh

Actualiza los valores.

Estadísticas

Mensajes TX

Muestra el número de mensajes de Modbus transmitidos a través de Modbus TCP.

Mensajes RX

Muestra el número de mensajes de Modbus recibidos a través de Modbus TCP.

Mensajes de error

Muestra el número de mensajes de error Modbus detectados y transmitidos a través de Modbus TCP.

CONFIGURACIÓN

La página CONFIGURACIÓN muestra la configuración de módulos de E/S importada desde IO Configurator del acoplador de bus TM3. El formato del archivo de configuración es .SPF.

Elemento

Descripción

Barra de herramientas PROYECTO

Nuevo

Botón de solo lectura.

Abierto

Permite importar los archivos de configuración de los módulos de E/S generados por IO Configurator del acoplador de bus TM3. Haga clic en Abrir para importar los archivos.

Save

Botón de solo lectura.

Barra de herramientas CONFIGURACIÓN

Aplicar

Permite aplicar los archivos de configuración de los módulos de E/S en el Acoplador de bus TM3. Si la configuración no coincide con el hardware, se generará un mensaje de error.

Barra de herramientas DISPOSITIVOS

Barra de herramientas de solo lectura.

Página MONTORIZACIÓN

La página MONITORIZACIÓN muestra los módulos de extensión TM2 y TM3 que están conectados al Acoplador de bus TM3.

La ilustración siguiente muestra la página SUPERVISIÓN sin módulos detectados:

La siguiente ilustración muestra la página SUPERVISIÓN con módulos y detalles:

1 Bus Monitoring

2 Módulo seleccionado

3 Botón Reconcile

4 Detalles del módulo

La página MONITORIZACIÓN muestra y describe todos los módulos detectados por el acoplador de bus. Permite:

  • Ver el estado del módulo seleccionado (en ejecución o no en ejecución) y el protocolo utilizado.

  • Leer el valor de una entrada o una salida.

  • Forzar un valor en una salida haciendo clic en Forzar.

  • Identificar un módulo al hacer clic en Reconciliar.

Elemento

Descripción

Detectar

Permite detectar los módulos conectados al acoplador de bus.

Tomar propiedad del bus

Liberar propiedad de bus

Reserva el bus para permitir forzar las salidas del módulo. Se puede hacer clic en el botón cuando el acoplador de bus está configurado y no controlado por un controlador (EtherNet/IP o Modbus TCP)(1).

Resultado: Se le notifica que el bus de E/S está controlado por la interfaz web. Se pueden editar los valores de salida.

Haga clic en Liberar propiedad de bus para liberar el control del bus de E/S.

(1) Cuando se conecta a EtherNet/IP, el bus de E/S está controlado, independientemente del estado del controlador. (1) Cuando se conecta a Modbus TCP, el bus de E/S no está controlado si el controlador tiene el estado STOPPED.

Detalles del módulo

En la vista de detalles del módulo se incluyen los siguientes datos:

  • Nombre de módulo y descripción

  • Estado del módulo

  • Una lista de sus E/S

    Esta lista de E/S permite ver el valor de una entrada en tiempo real y escribir el valor de una salida.

La vista tiene los botones VISUALIZACIÓN para modificar el formato de los valores mostrados.

Forzado de salida

  1. Cuando Tomar posesión de bus esté activado, haga clic en un módulo para forzar sus salidas.

  2. Configure los valores de salida que desea forzar para el módulo en la columna Valores preparados de la lista de E/S.

  3. Haga clic en el botón Forzar.

    Resultado: Se muestra un mensaje.

  4. Haga clic en Acepto para validar las modificaciones y enviarlas al acoplador del bus.

    Haga clic en No acepto para cancelar las modificaciones.

Como los módulos no se identifican automáticamente, haga clic en el botón Reconciliar para identificar los módulos.

Página MANTENIMIENTO

La página MANTENIMIENTO le permite ver y editar la configuración del acoplador de bus.

La página MANTENIMIENTO contiene las siguientes subpáginas:

MANTENIMIENTO / cuentas de usuario

Esta página permite introducir la contraseña de inicio de sesión para acceder al Servidor web:

Elemento

Descripción

Gestión de cuentas

Seleccione una cuenta para editarla

Nombre de usuario

Lista de las siguientes cuentas de usuario:

  • Administrador (Administrator)

    La cuenta Administrador está configurada con una contraseña predefinida (Administrator / Administrator). Después de la primera conexión cambie la contraseña predefinida.

  • Operador (Operator)

    De forma predeterminada, esta cuenta está desactivada.

  • Visualizador (Viewer)

    De forma predeterminada, esta cuenta está desactivada.

NOTA: Dependiendo de la cuenta, se puede acceder a determinadas páginas web. Consulte la siguiente tabla para saber qué páginas están accesibles.

Habilitado

Aparece seleccionado si la cuenta está activada.

Gestión de cuentas

Proporcione una nueva contraseña para la cuenta

Contraseña actual

Introduzca la contraseña actual de la cuenta de usuario.

Nueva contraseña

Introduzca una contraseña para la cuenta de usuario.

NOTA: Debe tener diez caracteres como mínimo y 32 como máximo, y constar de los caracteres alfanuméricos a-z, A-Z, 0-9. Para restablecer la contraseña, consulte Restablecimiento de la contraseña.

Confirmar contraseña nueva

Vuelva a introducir la contraseña de la cuenta seleccionada.

Aplicar

Guarda la nueva contraseña.

Esta tabla describe las páginas accesibles según la cuenta de usuario:

Páginas web

Subpáginas

Administrador

Operador

Espectador

INICIO

MONITORIZACIÓN

DIAGNÓSTICO

Dispositivo

Ethernet

EtherNet/IP

Modbus TCP

CONFIGURACIÓN

MANTENIMIENTO

Configuración

Ethernet

Cuentas de usuario

(1)

(1)

Firmware

Archivos de registro del sistema

- Servidor Syslog

FDR

(1) Solo puede modificar su cuenta de usuario.

Notificación de uso del sistema

La subpágina le permite definir un mensaje de Notificación de uso del sistema que se muestra a los usuarios al iniciar sesión:

Elemento

Descripción

Notificación de uso del sistema

Habilitado

Si está seleccionada esta opción, podrá definir un mensaje que se mostrará al iniciar sesión.

Mensaje

Muestra el mensaje definido.

Restablecer

Para restablecer el mensaje predeterminado.

Aplicar

Aplica sus cambios.

MANTENIMIENTO / Configuración

La siguiente ilustración muestra la subpágina de Configuración:

La subpágina Configuración permite cambiar los ajustes de configuración del acoplador de bus:

Página

Descripción

Configuración del dispositivo

Nombre de dispositivo

Nombre del acoplador del bus usado en la modalidad DCHP.

Si se ha modificado el Nombre de dispositivo, apague y encienda el acoplador de bus para que se aplique el cambio.

Buses de campo habilitados

Permite seleccionar los tipos de comunicación:

  • EtherNet/IP (no se utiliza con M221)

  • Modbus TCP

Cancelar

Cancela los ajustes de configuración.

Aplicar (1)

Guarda los ajustes de configuración.

Lista de control de acceso (ACL)

Habilitado

Activa o desactiva la gestión de la ACL. Actívela para configurar los rangos de direcciones IP permitidos para comunicarse con el acoplador de bus.

Agregar

Añade una línea de rango de direcciones IP.

Rango de direcciones IP

Muestra los rangos de las direcciones IP.

Cada línea corresponde a un rango de direcciones IP permitidos para comunicarse con el acoplador de bus. El primer campo representa la dirección IP de inicio. El segundo es el número de bits libres.

El número máximo de rangos es 10.

Cancelar

Cancela los ajustes de configuración.

Aplicar(1)

Guarda los ajustes de configuración.

SNMP

Habilitado

Habilita o deshabilita la gestión de SNMP. De manera predeterminada, esta opción está deshabilitada.

Read-Only Community String

Muestra el nombre de la comunidad. Permite modificar el nombre de la comunidad. El número máximo de caracteres es 16.

Cancelar

Cancela los ajustes de configuración.

Aplicar (1)

Guarda los ajustes de configuración.

Coherencia de datos de Modbus TCP

Habilitado

Permite mantener una copia interna de los registros de datos de entrada (3000-3499 o 13000-13499) desde la recepción de la primera petición de lectura hasta la recepción de la segunda petición de lectura O BIEN hasta que transcurre el tiempo de espera de supervisión.

Se habilita de manera predeterminada cuando la configuración de los módulos de E/S necesita más de 124 palabras para leer los datos de la entrada.

Cancelar

Cancela los ajustes de configuración.

Aplicar (1)

Guarda los ajustes de configuración.

Configuración del módulo TM3 e IP mediante comandos Modbus

Habilitado

Permite al controlador enviar la configuración de TM3 mediante peticiones Modbus.

Cancelar

Cancela los ajustes de configuración.

Aplicar (1)

Guarda los ajustes de configuración.

Servicios de dispositivos

Descubrimiento (DPWS)

Permite la localización del acoplador de bus en la LAN con IPv6 o IPv4. De manera predeterminada, esta opción está habilitada.

Cancelar

Cancela los ajustes de configuración.

Aplicar (1)

Guarda los ajustes de configuración.

(1) La modificación de la configuración Setup requiere un ciclo de alimentación del acoplador de bus para aplicar los ajustes de configuración.

MANTENIMIENTO / Ethernet

En la subpágina Ethernet podrá cambiar la configuración de red:

Elemento

Descripción

Configuración de red

Modo

Permite seleccionar las siguientes modalidades de funcionamiento del acoplador de bus:

  • Manual

  • DHCP

  • BOOTP

Dirección IP

Dirección IP del acoplador de bus. Para obtener más información, consulte Acoplador de bus TM3 - Guía de hardware.

Máscara de subred

Máscara de subred del acoplador de bus.

Dirección de pasarela

Dirección de pasarela del acoplador de bus.

Aplicar(1)

Guarda los ajustes de configuración.

Restablecer

Restablece los ajuste de configuración.

Prueba de ping

Dirección IP de destino

Permite introducir la dirección IP de destino para comprobar si el acoplador de bus puede conectar con el dispositivo de la red.

Ping

Envía un mensaje a la dirección IP.

Configuración RSTP

Habilitado

Activa o desactiva la configuración de RSTP.

Prioridad de puente

Configurar la prioridad del conmutador que se va a elegir como conmutador de raíz. Un número bajo representa una prioridad alta.

Tiempo de saludo (milisegundos)

Ficha de solo lectura. Intervalo entre la generación de los mensajes de configuración del protocolo spanning-tree por parte del conmutador de raíz. Estos mensajes significan que el conmutador está operativo.

Intervalo máximo (milisegundos)

Ficha de solo lectura. El número de segundos que espera un conmutador sin recibir mensajes de configuración del protocolo spanning-tree antes de intentar realizar una configuración.

Retardo de avance (milisegundos)

Ficha de solo lectura. El número de segundos que espera el puerto antes de cambiar de los estados de registro y escucha al estado de reenvío del protocolo spanning-tree.

(1) Para modificar la configuración de Ethernet, hay que apagar y encender el acoplador de bus para aplicar los ajustes de configuración.

MANTENIMIENTO / Firmware

La subpágina Firmware muestra la versión del firmware de Acoplador de bus TM3 y permite actualizarlo:

Elemento

Descripción

Firmware actual

Firmware

Versión del firmware

Interfaz web

Versión de Servidor web

Actualización del firmware

Seleccione una nueva versión de firmware

Seleccionar

Permite seleccionar el nuevo archivo de firmware del acoplador de bus.

Aplicar

Permite aplicar el nuevo firmware.

NOTA: No se puede actualizar el firmware cuando el Acoplador de bus TM3 intercambia datos cíclicamente con el Logic/Motion Controller. Para asegurarse de que el acoplador de bus no está intercambiando datos, consulte SUPERVISIÓN.

Para actualizar el firmware del acoplador de bus:

Paso

Acción

1

Inicie sesión en el Servidor web. Consulte las instrucciones proporcionadas en la Página Iniciar sesión del Servidor web.

2

Compruebe en la página MONITORIZACIÓN que el acoplador de bus no está intercambiando datos con el controlador.

3

Haga clic en MANTENIMIENTO > Firmware.

4

Haga clic en Seleccionar y, a continuación, seleccione el archivo de firmware.

Resultado: Se muestra la siguiente información:

5

Lea la información detenidamente y, si está de acuerdo, haga clic en Acepto.

Resultado: Cuando concluye la carga y verificación del archivo, se muestra una ventana de confirmación.

6

Haga clic en para cerrar la ventana de confirmación y, a continuación, haga clic en Aplicar.

Resultado: Cuando concluye la actualización del firmware, aparece un mensaje para informarle de que la actualización del firmware se ha realizado correctamente.

NOTA: No desconecte la alimentación del acoplador de bus mientras se actualiza el firmware. Si se desconecta la alimentación mientras se instala el nuevo firmware, es posible que deba esperar unos minutos hasta que finalice el proceso de instalación durante el próximo encendido. Hasta entonces, es posible que no se pueda acceder a Servidor web.

MANTENIMIENTO / Firmware de módulos

La subpágina Firmware de módulos muestra la versión del firmware de los módulos configurados y permite actualizar su firmware:

Elemento

Descripción

Resumen del firmware de los módulos

Ranura

Número de slot del módulo

Referencia

Referencia del módulo

Firmware actual

Versión del firmware del módulo

Gestión del firmware de los módulos

Seleccione una nueva versión de firmware

Seleccionar

Permite seleccionar el nuevo archivo de firmware para el módulo.

NOTA: Solo puede seleccionarse un único archivo de firmware. Se actualizan todos los módulos del bus que corresponden al firmware seleccionado.

Aplicar

Permite aplicar el nuevo firmware.

NOTA: No se puede actualizar el firmware cuando el Acoplador de bus TM3 intercambia datos cíclicamente con el Logic/Motion Controller. Para asegurarse de que el acoplador de bus no está intercambiando datos, consulte SUPERVISIÓN.

Para actualizar el firmware del módulo:

Paso

Acción

1

Inicie sesión en el Servidor web. Consulte las instrucciones proporcionadas en la Página Iniciar sesión del Servidor web.

2

Compruebe en la página MONITORIZACIÓN que el acoplador de bus no está intercambiando datos con el controlador.

3

Haga clic en MANTENIMIENTO > Firmware de los módulos.

4

Haga clic en Seleccionar y, a continuación, seleccione el archivo de firmware.

Resultado: Se selecciona el archivo de firmware.

5

Haga clic en Aplicar.

Resultado: Se muestra la siguiente información:

6

Lea la información detenidamente y, si está de acuerdo, haga clic en Acepto.

Resultado: Se muestra una ventana de reinicio.

7

Haga clic en para continuar.

Resultado: El archivo se verifica y descarga. Acoplador de bus TM3 se reinicia y aparece un mensaje de confirmación.

8

Cuando se muestre el mensaje de confirmación, desconecte la alimentación del acoplador de bus (y del módulo receptor TM3XREC1, si lo hay).

9

Restaure la alimentación al acoplador de bus (y al módulo receptor TM3XREC1, si lo hay).

Resultado: Se actualiza el firmware del módulo.

MANTENIMIENTO / Archivos de registro del sistema

En la subpágina Archivos de registro del sistema se enumeran los archivos de registro. Parte de la información de los archivos de registro proviene de interacciones internas del firmware, por lo que está previsto que la use el servicio técnico de Schneider Electric:

Elemento

Descripción

Archivos de registro

Seleccione uno o más archivos de registro para descargarlos

Seleccionar

Le permite seleccionar uno o más archivos de registro.

Nombre

Muestra la lista de los archivos de registro.

Tamaño

Muestra el tamaño de los archivos de registro.

Download

Permite descargar los archivos de registro.

MANTENIMIENTO / Sustitución rápida de dispositivo (FDR)

Activación de la modalidad FDR:

El servicio de Sustitución rápida de dispositivo (FDR) permite sustituir un dispositivo inoperativo por otro nuevo sin necesidad de configurarlo.

Modalidad

Posición de los conmutadores rotativos

Modalidad FDR habilitada

TENS: 9 a 15

ONES: 0 a 9

Elemento

Descripción

Configuración del dispositivo

Nombre de dispositivo

Nombre del acoplador de bus. La sintaxis es TM3BCEIP_+XXY (XX representa la posición del conmutador TENS y Y representa la posición del conmutador rotativo ONES).

NOTA: Si el acoplador de bus está en modo AUTOMÁTICO, es posible que el nombre no respete esta sintaxis.

Ethernet Mode

  • Manual

  • DHCP

  • BOOTP

  • FDR

Configuración de FDR

Estado

  • Habilitado

  • Deshabilitado

Copia de seguridad automática

Permite habilitar o deshabilitar la copia de seguridad automática. Cuando se selecciona el TM3BCEIP, envía el archivo .prm al servidor FDR, respetando para ello la temporización configurada en el periodo de copia de seguridad automática.

Periodo de copia de seguridad automática (segundos)

Permite establecer el período de copia de seguridad (entre 600 y 90 000 segundos). El valor predeterminado para el período de copia de seguridad es de 1800 segundos.

ControlConfiguration

Cuando FDR está activado y Copia de seguridad automática está desmarcado:

  • Servidor: durante el arranque, el TM3BCEIP solicita el archivo .prm y aplica la configuración.

  • Almacenado: durante el arranque, el TM3BCEIP no solicita el archivo .prm y aplica la configuración existente.

Cuando FDR está activado y Copia de seguridad automática está marcado con un período de copia de seguridad de 600 segundos:

  • Servidor: durante el arranque, el TM3BCEIP solicita el archivo .prm y aplica la configuración. El TM3BCEIP genera y transmite el archivo .prm al servidor cada 600 segundos.

  • Almacenado: durante el arranque, el TM3BCEIP no solicita el archivo .prm y aplica la configuración existente. El TM3BCEIP genera y transmite el archivo .prm al servidor cada 600 segundos.

Cancelar

Cancela cualquier cambio que se haya realizado en los valores.

Aplicar

Guarda los valores en la memoria Flash.

Restauración de FDR

Estado actual

  • Inactivo

  • RestoreInProgress

  • Error

LastError

  • Ningún error

  • Archivo vacío

  • Sin archivos

  • No se encontró el servidor

  • Error genérico

Restaurar configuración

Permite restaurar manualmente (mediante su descarga) el archivo de parámetros del dispositivo del servidor FDR al acoplador de bus y aplicar la configuración recibida sin reiniciar. Este botón no estará activo si el acoplador de bus se controla mediante el controlador o vía web.

Implementación de FDR

Estado actual

  • Inactivo

  • ConfigurationPushCompleted

  • Error

LastError

  • Ningún error

  • Archivo vacío

  • Sin archivos

  • No se encontró el servidor

  • Error genérico

Configuración push

Permite realizar manualmente una copia de seguridad del archivo de parámetros del dispositivo del acoplador de bus al servidor FDR (mediante su carga).