Servidor web

Introducción

Acoplador de bus TM3 admite Servidor web, por lo que ofrece acceso a información como datos de configuración, estado del módulo, datos de E/S, estadísticas de red e información de diagnóstico.

Además, el Servidor web permite supervisar esta información, la red del acoplador de bus y las E/S de manera remota.

Puede acceder a Servidor web con HTTPS (conexiones seguras). No es compatible con HTTP (conexiones no seguras).

Puede accederse al Servidor web a través del puerto USB del acoplador de bus. Puede utilizar las páginas del Servidor web para la configuración y el control, así como para el diagnóstico y la supervisión de aplicaciones.

Utilice un PC con un puerto USB para conectarse al Servidor web mediante un navegador web.

Se puede acceder al Servidor web a través de los navegadores web que se indican a continuación:

  • Google Chrome (versión ≥71)

  • Mozilla Firefox (versión ≥64)

  • Microsoft Edge (versión ≥42)

El Servidor web permite supervisar un acoplador de bus y su aplicación de manera remota, así como realizar diversas actividades de mantenimiento, incluidas las modificaciones de datos y parámetros de configuración. Se debe tener cuidado para garantizar que el entorno físico inmediato de la máquina y el proceso esté en un estado que no entrañe riesgos para la seguridad de las personas o las propiedades antes de ejercer el control remotamente.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Defina una contraseña segura para el Servidor web y no permita que personas no autorizadas o sin la calificación adecuada usen esta función.
  • Asegúrese de que hay un observador local, competente y cualificado presente cuando se maneja el controlador desde una ubicación remota.
  • Debe tener una comprensión completa de la aplicación y la máquina/proceso que está controlando antes de intentar ajustar datos, detener una aplicación que se está ejecutando o iniciar el controlador remotamente.
  • Tome las precauciones necesarias para asegurarse de que está manejando el controlador deseado. Para ello, tenga documentación de identificación clara en la aplicación del controlador y su conexión remota.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: El Servidor web solo debe usarlo personal autorizado y cualificado. Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la construcción y el funcionamiento de la máquina y el proceso controlado por la aplicación y su instalación, y que se ha formado en materia de seguridad para reconocer y evitar los peligros existentes.

Acceso al Servidor web

Las cuentas de usuario del Servidor web se pueden gestionar en MANTENIMIENTO/Cuentas de usuario.

Para acceder al Servidor web, asegúrese de que los conmutadores rotativos se encuentren en la posición de ajuste de dirección. Para obtener más información acerca del ajuste de la dirección, consulte la guía Acoplador de bus Modicon TM3 - Guía de hardware, Establecimiento de la dirección CANopen.

De forma predeterminada, el nombre de usuario es Administrator y la contraseña es Administrator. La primera vez que se inicie sesión se debe cambiar la contraseña.

 ADVERTENCIA
ACCESO NO AUTORIZADO A DATOS
  • Evite la exposición del dispositivo o la red del dispositivo a las redes públicas e Internet en la medida de lo posible.
  • Cambie inmediatamente la contraseña predeterminada por una contraseña nueva y segura.
  • No distribuya las contraseñas a personal no autorizado o no cualificado.
  • Restrinja el acceso a personal no autorizado.
  • Utilice capas de seguridad adicionales como VPN para el acceso remoto e instale mecanismos cortafuegos.
  • Valide la eficacia de estas medidas periódica y frecuentemente.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: Una contraseña segura es aquella que no se ha compartido con personal no autorizado ni facilitado a personal no autorizado y que no contiene información personal u obvia. Además, una combinación de mayúsculas, minúsculas y números ofrece más seguridad. Debe elegir una contraseña con diez caracteres como mínimo.

Restablecimiento de la contraseña

Para restablecer la contraseña:

Paso

Acción

1

Conéctese al acoplador de bus mediante el puerto USB.

2

Abra el navegador.

3

Introduzca la dirección IP 90.0.0.1.

4

Desplace la posición de cualquier conmutador rotativo a cualquier otra posición.

Resultado: ERR El indicador LED parpadea en rojo. Aparece el botón Restaurar cuentas de usuario.

5

Haga clic en Restaurar cuentas de usuario.

6

Desplace el conmutador rotativo desde la posición modificada a su posición anterior.

Resultado: El botón Restaurar cuentas de usuario ya no se muestra.

Página Iniciar sesión

La página de inicio de sesión es el punto de entrada para autenticarse en el Servidor web. El certificado debe validarse. Para acceder a la página de inicio de sesión del sitio web que se muestra en la siguiente ilustración, escriba la dirección IP 90.0.0.1 en su navegador. Para iniciar sesión en Servidor web, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

El Servidor web contiene las siguientes páginas:

NOTA: El tiempo de espera de sesión para cada inicio de sesión es de diez minutos. Cuando no se realiza ninguna acción después de iniciar sesión, aparece la página de inicio si se pulsa algún botón. Es necesario volver a iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña para acceder a las páginas web.

INICIO / Resumen del equipo

La página INICIO muestra los detalles de producto de Acoplador de bus TM3.

La sección Identificación de la página INICIO consta de:

Elemento

Descripción

Identificación

ID del proveedor

ID del fabricante del acoplador de bus

Nombre del proveedor

Nombre del proveedor del acoplador de bus

ID de producto

ID de producto del acoplador de bus

Nombre del producto

Nombre de producto del acoplador de bus

Referencia del producto

Referencia de producto del acoplador de bus

Número de serie

Número de serie del acoplador de bus

Ubicar dispositivo

Haga clic en el botón para ubicar el acoplador de bus. Los LED del acoplador de bus parpadean en rojo durante unos segundos.

La página DIAGNÓSTICO

La página DIAGNÓSTICO muestra el estado del acoplador de bus.

La página DIAGNÓSTICO contiene las siguientes subpáginas:

DIAGNÓSTICO / Dispositivo

La sección Estado muestra detalles sobre el estado del acoplador de bus.

Elemento

Descripción

Estado

Causa de última parada

Muestra la causa de la última parada del acoplador de bus.

Puerto USB

Indica si hay un cable USB conectado al acoplador de bus.

Modalidad de funcionamiento

Muestra una de las siguientes modalidades de funcionamiento del acoplador de bus:

  • Inactivo

  • CANopen

  • Interfaz web

  • Actualización de firmware en curso

  • Tiempo de espera

Estado de configuración

Muestra uno de los siguientes estados de configuración del acoplador de bus:

  • Sin configurar

  • Configurado

DIAGNÓSTICO / CANopen

La sección Configuración muestra el estado de la conexión de CANopen:

Elemento

Descripción

Velocidad de bits (Kbits/s)

Velocidad de transmisión actual en kilobits por segundo.

ID de nodo

Dirección de esclavo del acoplador de bus.

En la sección Estadística se muestran el estado actual y los mensajes de error más recientes del acoplador de bus:

Elemento

Descripción

Estado del dispositivo

Estado actual de CANopen del acoplador de bus.

Error más reciente

Últimos 10 códigos de error de EMCY emitidos por el acoplador de bus. Los errores más recientes se muestran en la parte superior. Marca de tiempo en segundos desde el arranque.

Página MONTORIZACIÓN

La página CONTROL muestra los módulos de expansión que están conectados a Acoplador de bus TM3.

Página SUPERVISIÓN sin módulos detectados:

Página SUPERVISIÓN con módulos y detalles:

1 Bus Monitoring

2 Módulo seleccionado

3 Botón Reconcile

4 Detalles del módulo

La página MONITORIZACIÓN muestra y describe todos los módulos detectados por el acoplador de bus. Permite:

  • Ver el estado del módulo seleccionado (en ejecución o no en ejecución) y el protocolo utilizado.

  • Leer el valor de una entrada o una salida.

  • Forzar un valor en una salida haciendo clic en Forzar.

  • Identificar un módulo al hacer clic en Reconciliar.

Elemento

Descripción

Detectar

Permite detectar los módulos conectados al acoplador de bus.

Tomar propiedad del bus

Liberar propiedad de bus

Reserva el bus para permitir forzar las salidas del módulo. Se puede hacer clic en el botón cuando el acoplador de bus está configurado y no controlado por un controlador.

Resultado: Se le notifica que el acoplador de bus de E/S se controlará mediante la interfaz web cuando se encuentre en el estado Tomar propiedad del bus. Se pueden editar los valores de salida.

Haga clic en Liberar propiedad de bus para liberar el control del bus de E/S.

Detalles del módulo

En la vista de detalles del módulo se incluyen los siguientes datos:

  • Nombre de módulo y descripción

  • Estado del módulo

  • Opción de filtro para filtrar E/S

  • Una lista de sus E/S

    Esta lista de E/S permite ver el valor de una entrada en tiempo real y escribir el valor de una salida. También puede ver el valor en formato binario, hexadecimal y decimal.

La vista tiene los botones VISUALIZACIÓN para modificar el formato de los valores mostrados.

Forzado de salida

  1. Cuando Tomar posesión de bus esté activado, haga clic en un módulo para forzar sus salidas.

  2. Configure los valores de salida que desea forzar para el módulo en la columna Valores preparados de la lista de E/S.

  3. Haga clic en el botón Forzar.

    Resultado: Se muestra un mensaje.

  4. Haga clic en Acepto para validar las modificaciones y enviarlas al acoplador del bus.

    Haga clic en No acepto para cancelar las modificaciones.

Como los módulos no se identifican automáticamente o correctamente, haga clic en el botón Resolver para identificar los módulos.

Página MANTENIMIENTO

La página MANTENIMIENTO le permite ver y editar la configuración del acoplador de bus.

La página MANTENIMIENTO contiene las siguientes subpáginas:

MANTENIMIENTO / cuentas de usuario

Administración de cuentas

Esta página permite introducir la contraseña de inicio de sesión para acceder al Servidor web:

Elemento

Descripción

Gestión de cuentas

Seleccione una cuenta para editarla

Nombre de usuario

Lista de las siguientes cuentas de usuario:

  • Administrador (Administrator)

    La cuenta Administrador está configurada con una contraseña predefinida (Administrator / Administrator). Después de la primera conexión cambie la contraseña predefinida.

  • Operador (Operator)

    De forma predeterminada, esta cuenta está desactivada.

  • Visualizador (Viewer)

    De forma predeterminada, esta cuenta está desactivada.

NOTA: En función de la cuenta, tendrá acceso a determinadas páginas web. Consulte la siguiente tabla para saber qué páginas web están accesibles.

Habilitado

Aparece seleccionado si la cuenta está activada.

Gestión de cuentas

Proporcione una nueva contraseña para la cuenta

Contraseña actual

Introduzca la contraseña actual de la cuenta de usuario.

Nueva contraseña

Introduzca una contraseña para la cuenta de usuario.

NOTA: Debe tener diez caracteres como mínimo y 32 como máximo, y constar de los caracteres alfanuméricos a-z, A-Z, 0-9. Para restablecer la contraseña, consulte Restablecimiento de la contraseña.

Confirmar contraseña nueva

Vuelva a introducir la contraseña de la cuenta seleccionada.

Aplicar

Guarda la nueva contraseña.

Esta tabla describe las páginas accesibles según la cuenta de usuario:

Páginas web

Subpáginas

Administrador

Operador

Espectador

INICIO

MONITORIZACIÓN

DIAGNÓSTICO

Dispositivo

CANopen

MANTENIMIENTO

Cuentas de usuario

(1)

(1)

Firmware

Archivos de registro del sistema

CANopen

(1) Solo puede modificar su cuenta de usuario.

Notificación de uso del sistema

La subpágina permite definir un mensaje de notificación de uso del sistema que se muestra a los usuarios al iniciar sesión:

Elemento

Descripción

Notificación de uso del sistema

Habilitado

Si está seleccionada esta opción, podrá definir un mensaje que se mostrará al iniciar sesión.

Mensaje

Muestra el mensaje definido.

Restablecer

Para restablecer el mensaje predeterminado.

Aplicar

Aplica sus cambios.

MANTENIMIENTO / Firmware

La subpágina FIRMWARE muestra la versión del firmware de Acoplador de bus TM3 y permite actualizarlo:

Elemento

Descripción

Firmware actual

Firmware

Versión del firmware

Interfaz web

Versión de Servidor web

Actualización del firmware

Seleccione una nueva versión de firmware

Seleccionar

Permite seleccionar el nuevo archivo de firmware para el acoplador de bus.

Aplicar

Permite aplicar el nuevo firmware.

Cancelar

Cancela las modificaciones del firmware.

NOTA: No se puede actualizar el firmware cuando el Acoplador de bus TM3 intercambia datos cíclicamente con el Logic/Motion Controller. Para asegurarse de que el acoplador de bus no está intercambiando datos, consulte SUPERVISIÓN.

Para actualizar el firmware del acoplador de bus:

Paso

Acción

1

Desconecte la alimentación del acoplador de bus.

2

Asegúrese de que los interruptores giratorios estén en la posición de ajuste de dirección, TENS a 0 y ONES a 1.

3

Conecte el cable USB al PC y después al acoplador de bus.

4

Conecte la alimentación del acoplador de bus.

5

Inicie sesión en el Servidor web como administrador.

6

Compruebe en la página MONITORIZACIÓN que el acoplador de bus no está intercambiando datos con el controlador.

7

Haga clic en MANTENIMIENTO > Firmware.

8

Haga clic en Seleccionar y, a continuación, seleccione el archivo de firmware.

Resultado: Se muestra la siguiente información:

9

Lea la información detenidamente y, si está de acuerdo, haga clic en Acepto.

Resultado: Cuando concluye la carga y verificación del archivo, se muestra una ventana de confirmación.

10

Haga clic en para cerrar la ventana de confirmación y, a continuación, haga clic en Aplicar.

Resultado: Cuando concluye la actualización del firmware, aparece un mensaje para informarle de que la actualización del firmware se ha realizado correctamente.

NOTA: No desconecte la alimentación del acoplador de bus mientras se actualiza el firmware. Si se interrumpe la alimentación mientras se instala el nuevo firmware, es posible que deba esperar unos minutos para que el proceso de instalación finalice en el próximo encendido. Hasta entonces, es posible que no se pueda acceder a Servidor web.

MANTENIMIENTO/Firmware de módulos

La subpágina Firmware de módulos muestra la versión del firmware de los módulos configurados y permite actualizar su firmware:

Elemento

Descripción

Resumen del firmware de los módulos

Ranura

Número de slot del módulo

Referencia

Referencia del módulo

Firmware actual

Versión del firmware del módulo

Gestión del firmware de los módulos

Seleccione una nueva versión de firmware

Seleccionar

Permite seleccionar el nuevo archivo de firmware para el módulo.

NOTA: Solo puede seleccionarse un único archivo de firmware. Se actualizan todos los módulos del bus que corresponden al firmware seleccionado.

Aplicar

Permite aplicar el nuevo firmware.

NOTA: No se puede actualizar el firmware cuando el Acoplador de bus TM3 intercambia datos cíclicamente con el Logic/Motion Controller. Para asegurarse de que el acoplador de bus no está intercambiando datos, consulte SUPERVISIÓN.

Para actualizar el firmware del módulo:

Paso

Acción

1

Desconecte la alimentación del acoplador de bus.

2

Conecte el cable USB.

3

Conecte la alimentación del acoplador de bus.

4

Inicie sesión en el Servidor web.

5

Compruebe en la página MONITORIZACIÓN que el acoplador de bus no está intercambiando datos con el controlador.

6

Haga clic en MANTENIMIENTO > Firmware de los módulos.

7

Haga clic en Seleccionar y, a continuación, seleccione el archivo de firmware.

Resultado: Se selecciona el archivo de firmware.

8

Haga clic en Aplicar.

Resultado: Se muestra la siguiente información:

9

Lea la información detenidamente y, si está de acuerdo, haga clic en Acepto.

Resultado: Se muestra una ventana de reinicio.

10

Haga clic en para continuar.

Resultado: El archivo se verifica y descarga. Acoplador de bus TM3 se reinicia y aparece un mensaje de confirmación.

11

Cuando se muestre el mensaje de confirmación, desconecte la alimentación del acoplador de bus (y del módulo receptor TM3XREC1, si lo hay).

12

Restaure la alimentación al acoplador de bus (y al módulo receptor TM3XREC1, si lo hay).

Resultado: Se actualiza el firmware del módulo.

MANTENIMIENTO / Archivos de registro del sistema

La subpágina Archivos de registro del sistema muestra los archivos de registro. Parte de la información de los archivos de registro proviene de interacciones internas del firmware, por lo que está previsto que la use el servicio técnico de Schneider Electric:

Elemento

Descripción

Archivos de registro

Seleccione uno o más archivos de registro para descargarlos

Seleccionar

Le permite seleccionar uno o más archivos de registro.

Nombre

Muestra la lista de los archivos de registro.

Tamaño

Muestra el tamaño de los archivos de registro.

Download

Permite descargar los archivos de registro.

MANTENIMIENTO / CANopen

La subpágina Configuración le permite configurar la velocidad de Acoplador de bus TM3:

Elemento

Descripción

Velocidad (kbits/s)

Permite establecer la velocidad de transmisión en kilobits por segundo. También puede establecer la velocidad de baudios mediante el conmutador rotativo. Consulte Acoplador de bus Modicon TM3 Guía de hardware.

ID de nodo

Muestra el valor de la dirección de esclavo de su dispositivo.

Aplicar

Guarda los ajustes de configuración.

NOTA: Una vez confirmados, el acoplador de bus se restablecerá automáticamente y se aplicará la nueva velocidad.

Cancelar

Cancela las modificaciones de la configuración.