Objeto de conexión Ethernet (ID de clase = F6 hex)

Este objeto proporciona el mecanismo para configurar un dispositivo de interfaz de red TCP/IP.

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto de conexión Ethernet:

ID de atributo (hex)

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor (hexadecimal)

Detalles

1

Get

Revisión

UINT

4

Revisión de la implementación del objeto de conexión Ethernet

2

Get

Máximo de instancias

UINT

3

El mayor número de instancias

3

Get

Número de instancias

UINT

3

Número de instancias de objeto

En la siguiente tabla se describen los servicios de clase:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de clase

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

Códigos de instancia

Solo se admite la instancia 1.

En la siguiente tabla se describen los servicios de instancia:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de la instancia

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo de instancia especificado

En la siguiente tabla se describen los atributos de instancia:

ID de atributo (hex)

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Descripción

1

Get

Velocidad de la interfaz

UDINT

Velocidad en Mbit/s (10 o 100)

2

Get

Indicadores de la interfaz

DWORD

Nivel de bit

  • 0: Estado de conexión

  • 1: Semidúplex/dúplex completo

  • 2 a 4: Estado de la negociación

  • 5: Ajuste manual que requiere restablecimiento

  • 6: Error de hardware local detectado

El resto de los bits están reservados y establecidos en 0.

3

Get

Dirección física

ARRAY de 6 USINT

Esta matriz contiene la dirección MAC del producto.

Formato: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX