Características de TM3DM16R

Introducción

En esta sección se describen las características generales del módulo de extensión TM3DM16R.

Consulte también las Características ambientales.

 PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO
  • Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.
  • Para el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).
  • Para los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Dimensiones

En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de extensión TM3DM16R:

* 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.

Características de entrada

En la tabla siguiente se describen las características de entrada de los módulos TM3DM16R:

Característica

Valor

Número de canales de entrada

8 entradas

Número de grupos de canales

1 líneas comunes para 8 canales

Tipo de entrada

Tipo 1 (IEC/EN 61131-2)

Tipo de lógica

Común positivo/común negativo

Tensión de entrada nominal

24 V CC

Rango de tensión de entrada

De 0 a 28,8 V CC

Corriente de entrada nominal

5 mA

Impedancia de entrada

4,7 kΩ

Valores límite de entrada

Tensión en estado 1

> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC)

Tensión en estado 0

< 5 V CC (de 0 a 5 V CC)

Corriente en estado 1

> 2,5 mA

Corriente en estado 0

< 1,5 mA

Tiempo de encendido

4 ms

Tiempo de apagado

4 ms

Reajuste

De 0 a 55 °C

(de 32 a 131 °F)

Consulte Reajuste de entradas.

Aislamiento

Entre entrada y lógica interna

500 V CA/800 V CC

Entre el grupo de entrada y el de salida

1500 V CA/2500 V CC

Entre grupos de entradas

N/A

Tipo de conexión

Bloque de terminales de tornillo extraíble

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

Más de 100 veces

Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC

70 mA

Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC

40 mA

Características de salida

En la tabla siguiente se describen las características de salida de los módulos TM3DM16R:

Característica

Valor

Número de canales de salida

8 salidas

Número de grupos de canales

2 líneas comunes para 8 canales

Tipo de salida

De relé

Tipo de contacto

NO (normalmente abierto)

Tensión de salida nominal

24 V CC, 220 V CA

Tensión máxima

30 V CC, 250 V CA

Corriente de salida nominal

2 A por salida

Corriente de salida máxima

2 A por salida

4 A por línea común

Frecuencia de salida máxima

Con carga máxima

0,1 Hz

Sin carga

5 Hz

Tiempo de encendido

Máximo 10 ms

Tiempo de apagado

Máximo 10 ms

Reajuste

De 0 a 55 °C

(de 32 a 131 °F)

Consulte Reajuste de salidas.

Vida útil mecánica

20 millones de operaciones

Vida útil eléctrica bajo una carga resistiva de 2 A

100 000 ciclos de conmutación a 45 °C (113 °F)

Protección contra cortocircuitos

No

Aislamiento

Entre salida y lógica interna

1500 V CA/2500 V CC

Entre el grupo de entrada y el de salida

1500 V CA/2500 V CC

Entre grupos de salidas

1500 V CA/2500 V CC

Tipo de conexión

Bloque de terminales de tornillo extraíble

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

Más de 100 veces

Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC

70 mA

Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC

40 mA

NOTA: Para obtener más información sobre este tema, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva.

Reajuste de entradas

Cuando utilice el módulo TM3DM16R:

X Temperatura ambiente (°C/°F)

Y Tensión de entrada (V)

A una temperatura ambiente de 55 °C (131 °F) en la dirección de montaje horizontal, limite las entradas y salidas, respectivamente, que se activan simultáneamente tal como indica el eje X.

Reajuste de salidas

Cuando utilice el módulo TM3DM16R:

X Temperatura ambiente (°C/°F)

Y Corriente de carga de salida (%)

Limitación de alimentación

En esta tabla se decribe la limitación de alimentación del módulo de extensión TM3DM16R según la tensión, el tipo de carga y el número de operaciones necesarias.

Estos módulos de extensión no admiten cargas capacitivas.

 ADVERTENCIA
SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS
  • Proteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado.
  • No conecte salidas de relé a cargas capacitivas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Limitaciones de alimentación

Tensión

24 V CC

120 V CA

240 V CA

Número de operaciones

Alimentación de cargas resistivas

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100.000

300.000

Alimentación de cargas inductivas

AC-15 (cos ϕ = 0,35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100.000

300.000

Alimentación de cargas inductivas

AC-14 (cos ϕ = 0,7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100.000

300.000

Alimentación de cargas resistivas

DC-12

48 W

16 W

100.000

300.000

Alimentación de cargas inductivas

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7,2 W

100.000

300.000