Módulo de extensión digital TM3DM8R (tornillo) y TM3DM8RG (resorte):
Entradas de común positivo/negativo de cuatro canales de 24 V CC
1 línea común para entradas
Salidas de relé de 2 A de cuatro canales
Una línea común para salidas
Bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
Entrada |
|||
Número de canales de entrada |
4 entradas |
||
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo de lógica de entrada |
Común positivo/común negativo |
||
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
||
Salida |
|||
Número de canales de salida |
4 salidas |
||
Tipo de salida |
De relé |
||
Tipo de contacto |
NO (normalmente abierto) |
||
Tensión de salida nominal |
24 V CC/240 V CA |
||
Corriente de salida nominal |
2 A |
||
Conexión y tipos de cable |
|||
Tipo de conexión |
TM3DM8R |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
|
TM3DM8RG |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
||
Tipo y longitud del cable |
Tipo |
No blindado |
|
Longitud |
Máximo 30 m (98 pies) |
||
Peso |
95 g (3,35 oz) |
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
En esta tabla se describen los indicadores LED de estado:
Indicador LED |
Color |
Estado |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|---|
De 0 a 3 |
Verde |
Encendido |
Entrada |
El canal está activado. |
Apagado |
El canal está desactivado. |
|||
De 0 a 3 |
Verde |
Encendido |
Salida |
El canal está activado. |
Apagado |
El canal está desactivado. |