Descripción física

Introducción

En esta sección se describen las características físicas de los módulos de extensión digitales TM3. Según la referencia, los módulos admiten uno de los dos tipos de conectores diferentes:

  • Bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble

  • Conector HE10 (MIL 20)

Módulos de E/S digitales TM3 con bloque de terminales de tornillo o resorte extraíbles

En la figura siguiente se muestran los principales elementos de un módulo de extensión digital TM3 con bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble:

En esta tabla se describen los principales elementos de los módulos de extensión digitales TM3 anteriores:

Número

Descripción

Consulte …

1

Indicadores LED que muestran el estado de los canales de E/S

2

Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.)

Riel DIN (segmento DIN)

3

Bloque de terminales extraíble (tornillo)

Reglas para el bloque de terminales de tornillo extraíble

4

Conector de extensión para el bus de E/S TM3 (uno en cada lado)

5

Dispositivo de bloqueo para fijación al módulo anterior

6

Bloque de terminales extraíble (resorte)

Reglas para el bloque de terminales de resorte extraíble

Módulos de E/S digitales TM3 con conector HE10 (MIL 20)

En la figura siguiente se muestran los principales elementos de un módulo de extensión digital TM3 con conector HE10 (MIL 20):

En esta tabla se describen los principales elementos del módulo de extensión digital TM3 anterior:

Número

Descripción

Consulte …

1

Indicadores LED que muestran el estado de los canales de E/S

2

Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.)

Riel DIN (segmento DIN)

3

Toma del conector HE10 (MIL 20)

Cables

4

Conector de extensión para el bus de E/S TM3 (uno en cada lado)

5

Dispositivo de bloqueo para fijación al módulo anterior