Descripción general

Introducción

El rango de los módulos de extensión de E/S digitales TM3 incluye:

  • Módulos de entrada

  • Módulos de salida

  • Módulos mixtos de entrada/salida

Todos los módulos de extensión de E/S digitales TM3 están equipados con (según la referencia):

  • Bloques de terminales de tornillo extraíbles

  • Bloques de terminales de resorte extraíbles

  • Conectores HE10 (MIL 20)

Para los módulos con conectores HE10 (MIL 20), está disponible el grupo de productos conocido como Telefast 2, que permite conectar estos módulos a los sensores y actuadores.

Módulos de entradas digitales TM3

En la tabla siguiente se muestran los módulos de ampliación de entrada digitales TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Canales

Tipo de canal

Tensión

Corriente

Tipo de terminal/paso

TM3DI8A

8

Entradas normales

120 V CA

7,5 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm

TM3DI8

8

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm

TM3DI8G

8

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm

TM3DI16

16

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

TM3DI16G

16

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm

TM3DI16K

16

Entradas normales

24 V CC

5 mA

Conector HE10 (MIL 20)

TM3DI32K

32

Entradas normales

24 V CC

5 mA

Conector HE10 (MIL 20)

Módulos de salidas digitales TM3

En la siguiente tabla se muestran los módulos de ampliación de salida digitales TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Canales

Tipo de canal

Tensión

Corriente

Tipo de terminal/paso

TM3DQ8R

8

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común/2 A máximo por salida

Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm

TM3DQ8RG

8

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común/2 A máximo por salida

Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm

TM3DQ8T

8

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

4 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida

Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm

TM3DQ8TG

8

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

4 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida

Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm

TM3DQ8U

8

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

4 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida

Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm

TM3DQ8UG

8

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

4 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida

Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm

TM3DQ16R

16

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

8 A máximo por línea común/2 A máximo por salida

Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

TM3DQ16RG

16

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

8 A máximo por línea común/2 A máximo por salida

Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm

TM3DQ16T

16

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

8 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida

Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

TM3DQ16TG

16

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

8 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida

Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm

TM3DQ16U

16

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

8 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida

Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm

TM3DQ16UG

16

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

8 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida

Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm

TM3DQ16TK

16

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

2 A máximo por línea común/0,1 A máximo por salida

Conector HE10 (MIL 20)

TM3DQ16UK

16

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

2 A máximo por línea común/0,1 A máximo por salida

Conector HE10 (MIL 20)

TM3DQ32TK

32

Salidas de transistor normales (común negativo)

24 V CC

2 A máximo por línea común/0,1 A máximo por salida

Conectores HE10 (MIL 20)

TM3DQ32UK

32

Salidas de transistor normales (común positivo)

24 V CC

2 A máximo por línea común/0,1 A máximo por salida

Conectores HE10 (MIL 20)

Módulos de entradas/salidas mixtas digitales TM3

En la siguiente tabla se muestran los módulos de E/S mixtas TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:

Referencia

Canales

Tipo de canal

Tensión

Corriente

Tipo de terminal/paso

TM3DM8R

4

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm

4

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

TM3DM8RG

4

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm

4

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

TM3DM16R (1)

8

Entradas normales

24 V CC

5 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

8

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

4 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

TM3DM24R

16

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloques de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

8

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

TM3DM24RG

16

Entradas normales

24 V CC

7 mA

Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm

8

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

TM3DM32R (1)

16

Entradas normales

24 V CC

5 mA

Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm

16

Salidas de relé

24 V CC/240 V CA

4 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida

(1) Este módulo de ampliación solo está disponible en determinados países.