En esta sección se ofrece una descripción de las características de entrada de los módulos de extensión TM3DI16/TM3DI16G.
Consulte también las Características ambientales.
ADVERTENCIA | |
---|---|
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de extensión TM3DI16/TM3DI16G:
* 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
En la tabla siguiente se describen las características de las entradas del módulo TM3DI16/TM3DI16G:
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
Número de canales de entrada |
16 entradas |
||
Número de grupos de canales |
1 línea común en 4 terminales (2 por conector) para 16 canales |
||
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo de lógica |
Común positivo/común negativo |
||
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
||
Rango de tensión de entrada |
De 19,2 a 28,8 V CC |
||
Corriente de entrada nominal |
7 mA |
||
Impedancia de entrada |
3,4 kΩ |
||
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
Corriente en estado 1 |
> 2,5 mA |
||
Corriente en estado 0 |
< 1,0 mA |
||
Tiempo de encendido |
SV(1) <2,0: 4 ms SV(1) ≥2,0: 100 μs(2) |
||
Tiempo de apagado |
|||
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
Entre grupos de entradas |
N/A |
||
Tipo de conexión |
TM3DI16 |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
TM3DI16G |
Bloques de terminales de resorte extraíbles |
||
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
34 mA (todas las entradas activadas) 5 mA (todas las entradas desactivadas) |
||
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
0 mA (todas las entradas activadas) |
||
0 mA (todas las entradas desactivadas) |
|||
(1) SV hace referencia a la versión y está impreso en la etiqueta del producto. (2) El intervalo depende del valor de filtro configurado. Si usa EcoStruxure Machine Expert - Basic, consulte Configuración de módulos de extensión Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guía de programación. Si usa EcoStruxure Machine Expert, consulte Módulos de extensión Modicon TM3 - Guía de programación. |