Características de TM3DQ32TK

Introducción

En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de la salida del módulo de extensión TM3DQ32TK.

Consulte también las Características ambientales.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Dimensiones

En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de extensión TM3DQ32TK:

* 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.

Características de salida

En la tabla siguiente se describen las características de salida de los módulos TM3DQ32TK:

Característica

Valor

Número de canales de salida

32

Número de grupos de canales

Dos grupos de 16 canales, cada uno con una línea común para dos pins

Tipo de salida

Transistor

Tipo de lógica

Común positivo

Tensión de salida nominal

24 V CC

Rango de tensión de salida

De 19,2 a 28,8 V CC

Corriente de salida nominal

0,1 A

Corriente de salida total por grupo

2 A

Caída de tensión

0,4 V CC máximo

Corriente de fuga cuando está apagado

0,1 mA máximo

Potencia máxima de la lámpara de filamento

2,4 W

Carga inductiva

L/R = 10 ms

Reajuste

De - 10 a 55 °C (de 14 a 131 °F)

Sin reajuste

Tiempo de encendido

450 µs

Tiempo de apagado

450 µs

Protección contra cortocircuitos

Pico de corriente de salida de cortocircuito

Habitualmente 1 A

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga

Sí, el tiempo depende de la temperatura de los componentes

Protección contra polaridad inversa

Tensión de límite

Habitualmente 50 V CC

Frecuencia de conmutación

Con carga resistiva

100 Hz máximo

Aislamiento

Entre salida y lógica interna

500 V CA

Tipo de conexión

Conectores HE10 (MIL 20)

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

Más de 100 veces

Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC

27 mA (todas las salidas activadas)

5 mA (todas las salidas desactivadas)

Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC

31 mA (todas las salidas activadas)

0 mA (todas las salidas desactivadas)

NOTA: Para obtener más información sobre la protección de la salida, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva.