Estos módulos de extensión tienen dos conectores integrados HE10 (MIL 20) para la conexión de las salidas y la fuente de alimentación.
En la siguiente figura se muestra la conexión entre las salidas, los actuadores, y sus comunes:
* Fusible de tipo T
(1) Los terminales V0+ están conectados internamente.
Los terminales V0- están conectados internamente.
Los terminales V1+ están conectados internamente.
Los terminales V1- están conectados internamente.
Los terminales V0+ y V1+ no están conectados internamente.
Los terminales V0- y V1- no están conectados internamente.
Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación de 24 V CC, consulte Características de la fuente de alimentación de CC.
Para obtener más información sobre los colores del cable TWDFCW••K, consulte Descripción del cable TWDFCW••K.