Estos módulos de extensión tienen un bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble para la conexión de las entradas, las salidas y la fuente de alimentación.
En la siguiente figura se muestra la conexión entre las entradas y salidas, los sensores y actuadores, y sus comunes para una lógica positiva:
* Fusible de tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
(2) Para mejorar la vida útil de los contactos y como protección contra posibles daños por carga inductiva, conecte un diodo de ejecución libre en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CC, una supresión RC en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CA o un varistor en cada tipo de carga.
C Cableado de común negativo (lógica positiva)
En la siguiente figura se muestra la conexión entre las entradas y salidas, los sensores y actuadores, y sus comunes para una lógica negativa:
* Fusible de tipo T
(1) Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente.
(2) Para mejorar la vida útil de los contactos y como protección contra posibles daños por carga inductiva, conecte un diodo de ejecución libre en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CC, una supresión RC en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CA o un varistor en cada tipo de carga.
D Cableado de común positivo (lógica negativa)
Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación de 24 V CC, consulte Características de la fuente de alimentación de CC.
ADVERTENCIA | |
---|---|