Estos módulos de extensión cuentan con un bloque de terminales integrado de tornillo extraíble para la conexión de las entradas, las salidas y la fuente de alimentación.
En la siguiente figura se representan las conexiones entre las entradas y salidas, los sensores y los actuadores, así como sus líneas comunes:
* Fusible de tipo T
(1) Las entradas COM0, las salidas COM0 y los terminales COM1 no están conectados internamente.
(2) Para mejorar la vida útil de los contactos y como protección contra posibles daños por carga inductiva, conecte un diodo de ejecución libre en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CC o una supresión RC en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CA.
A Cableado de común positivo (lógica positiva)
B Cableado de común negativo (lógica negativa)
C Cableado de común negativo (lógica positiva)
D Cableado de común positivo (lógica negativa)
Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación de 24 V CC, consulte Características de la fuente de alimentación de CC.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|