Diagrama de cableado del módulo TM3DM32R

Introducción

Estos módulos de extensión cuentan con un bloque de terminales integrado de tornillo extraíble para la conexión de las entradas, las salidas y la fuente de alimentación.

Normas de cableado

Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.

Diagrama de cableado

En la siguiente figura se muestra la conexión entre las entradas y salidas, los sensores y actuadores, y sus comunes para una lógica positiva:

* Fusible de tipo T

(1) Las entradas COM0, COM1, las salidas COM0, COM1, COM2 y los terminales COM3 no están conectados internamente.

(2) Para mejorar la vida útil de los contactos y como protección contra posibles daños por carga inductiva, conecte un diodo de ejecución libre en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CC o una supresión RC en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CA.

A Cableado de común positivo (lógica positiva)

C Cableado de común negativo (lógica positiva)

NOTA: Cuando utiliza los módulos de ampliación TM3 con un acoplador de bus TM3 Ethernet, debe conectar una supresión RC en paralelo a cada carga inductiva de CA.

En la siguiente figura se muestra la conexión entre las entradas y salidas, los sensores y actuadores, y sus comunes para una lógica negativa:

* Fusible de tipo T

(1) Las entradas COM0, COM1, las salidas COM0, COM1, COM2 y los terminales COM3 no están conectados internamente.

(2) Para mejorar la vida útil de los contactos y como protección contra posibles daños por carga inductiva, conecte un diodo de ejecución libre en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CC o una supresión RC en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CA.

B Cableado de común negativo (lógica negativa)

D Cableado de común positivo (lógica negativa)

NOTA: Cuando utiliza los módulos de ampliación TM3 con un acoplador de bus TM3 Ethernet, debe conectar una supresión RC en paralelo a cada carga inductiva de CA.

Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación de 24 V CC, consulte Características de la fuente de alimentación de CC.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.