En esta guía se describe la instalación del hardware de los módulos expertos TM3. Se proporciona la descripción de los componentes, las características, los diagramas de cableado y los detalles de la instalación de los módulos expertos TM3.
Este documento se ha actualizado para la publicación de EcoStruxure™ Machine Expert V2.2.
Este documento se ha actualizado para la publicación de EcoStruxure™ Machine Expert - Basic V1.3.
Para la conformidad de los productos y la información medioambiental (RoHS, REACH, PEP, EOLI, etc.), vaya a www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/.
Las características de los productos descritos en este documento tienen como objetivo coincidir con las características disponibles en www.se.com. Como parte de nuestra estrategia corporativa de mejora constante, podemos revisar el contenido con el tiempo con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. Si ve una diferencia entre las características de este documento y las características que aparecen en www.se.com, tenga en cuenta que www.se.com contiene la información más reciente.
Título de la documentación |
Número de referencia |
---|---|
Módulos de extensión TM3 Modicon - Guía de programación (EcoStruxure Machine Expert - Basic) |
|
Módulos de extensión TM3 Modicon - Guía de programación (EcoStruxure Machine Expert) |
|
Módulos de E/S expertos TM3 Modicon - Guía de la biblioteca HSC |
|
Modicon M221 Logic Controller - Guía de hardware |
|
Modicon M241 Logic Controller - Guía de hardware |
|
Modicon M251 Logic Controller - Guía de hardware |
|
Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guía de hardware |
|
Módulo de E/S expertos de TM3XTYS4 - Hoja de instrucciones |
|
Módulos de E/S expertos de TM3X•HSC202• - Hoja de instrucciones |
Para consultar documentos en línea, visite el centro de descargas de Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).
PELIGRO | |
---|---|
PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
1 Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.
Los términos técnicos, símbolos y las descripciones correspondientes de esta información o que aparecen en la parte interior o exterior de los propios productos se derivan, por lo general, de los términos y las definiciones de estándares internacionales.
En el área de sistemas de seguridad funcional, unidades y automatización general, se incluyen, pero sin limitarse a ellos, términos como seguridad, función de seguridad, estado de seguridad, fallo, reinicio tras fallo, avería, funcionamiento incorrecto, error, mensaje de error, peligroso, etc.
Entre estas normas se incluyen:
Norma |
Descripción |
---|---|
IEC 61131-2:2007 |
Controladores programables, parte 2: Requisitos y ensayos de los equipos. |
ISO 13849-1:2023 |
Seguridad de la maquinaria: Componentes de los sistemas de control relacionados con la seguridad. Principios generales del diseño. |
EN 61496-1:2020 |
Seguridad de la maquinaria: Equipos de protección electrosensibles. Parte 1: Pruebas y requisitos generales. |
ISO 12100:2010 |
Seguridad de las máquinas. Principios generales del diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo |
EN 60204-1:2006 |
Seguridad de la maquinaria - Equipo eléctrico de las máquinas - Parte 1: Requisitos generales |
ISO 14119:2013 |
Seguridad de la maquinaria. Dispositivos de bloqueo asociados con protecciones: principios de diseño y selección |
ISO 13850:2015 |
Seguridad de la maquinaria. Parada de emergencia: principios de diseño |
IEC 62061:2021 |
Seguridad de la maquinaria. Seguridad funcional de sistemas de control eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relacionados con la seguridad |
IEC 61508-1:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: Requisitos generales. |
IEC 61508-2:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. |
IEC 61508-3:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: Requisitos de software. |
IEC 61784-3:2021 |
Redes de comunicaciones industriales - Perfiles - Parte 3: Buses de campo de seguridad funcionales - Reglas generales y definiciones de perfiles. |
2006/42/EC |
Directiva de maquinaria |
2014/30/EU |
Directiva de compatibilidad electromagnética |
2014/35/EU |
Directiva de baja tensión |
Además, los términos utilizados en este documento se pueden usar de manera tangencial porque se obtienen de otros estándares como:
Norma |
Descripción |
---|---|
Serie IEC 60034 |
Máquinas eléctricas giratorias |
Serie IEC 61800 |
Sistemas de variadores eléctricos de velocidad ajustable |
Serie IEC 61158 |
Comunicación digital de datos para la medición y control: bus de campo para su uso en sistemas de control industriales |
Por último, el término zona de funcionamiento se puede utilizar junto con la descripción de peligros específicos, y se define como tal para una zona de peligro o zona peligrosa en la Directiva de maquinaria (2006/42/EC) y ISO 12100:2010.