Los módulos TM3XFHSC202 (tornillo) y TM3XFHSC202G (resorte) son módulos de conteo con función de tramitación de eventos que permiten realizar funciones de recuento y de detección de posición.
Características |
Valor |
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Límite de tensión |
De 20,4 a 28,8 V CC |
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
Normalmente, 65 mA a 25 °C (77 °F), máximo 110 mA |
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
Normalmente, 30 mA a 25 °C (77 °F), máximo 50 mA |
Aislamiento entre entrada y lógica interna |
550 V CA durante 1 minuto |
Aislamiento entre salida y lógica interna |
|
Tipo de conexión |
TM3XFHSC202: Bloque de terminales de tornillo extraíble TM3XFHSC202G: Bloque de terminales de resorte extraíble |
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
Peso |
120 g sin bloque de terminales 150 g con bloque de terminales |
Para obtener información sobre la compatibilidad de estos módulos, consulte EcoStruxure Machine Expert Compatibilidad y migración Guía del usuario.
El bus TM3 admite hasta siete módulos en la configuración local y hasta siete módulos en una configuración remota.
Los módulos TM3XFHSC202/TM3XFHSC202G admiten eventos siempre que estén directamente conectados a un controlador M262 o a otro módulo TM3XFHSC202/TM3XFHSC202G.
Es decir, es posible configurar los eventos en el módulo si este forma parte del primer módulo TM3XFHSC202/TM3XFHSC202G conectado al controlador M262, o del segundo módulo TM3XFHSC202/TM3XFHSC202G conectado al controlador M262, siempre que el primer módulo sea también un módulo TM3XFHSC202/TM3XFHSC202G.
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado del módulo:
RUN (Verde) |
ERR (Rojo) |
Descripción |
---|---|---|
Apagado |
Apagado |
Módulo no configurado |
Apagado |
Encendido |
El módulo ha detectado un error del sistema |
Parpadeo rápido |
Apagado |
Se está actualizando el firmware del módulo |
Operativo |
||
Encendido |
Apagado |
El módulo está configurado y operativo |
1 parpadeo por segundo |
El controlador está en ejecución (RUNNING); la alimentación de las salidas de 24 V CC está desconectada |
|
2 parpadeos por segundo |
El controlador está en ejecución (RUNNING); se ha producido un cortocircuito en una salida |
|
3 parpadeos por segundo |
El controlador está en ejecución (RUNNING); se ha producido un desborde de eventos |
|
Parpadeo regular |
1 parpadeo por segundo |
El controlador está detenido (STOPPED); la alimentación de las salidas de 24 V CC está desconectada |
2 parpadeos por segundo |
El controlador está detenido (STOPPED); se ha producido un cortocircuito en una salida |
|
3 parpadeos por segundo |
El controlador está detenido (STOPPED); se ha producido un desborde de eventos |
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de entrada/salida:
Tipo |
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|---|
Entrada |
0-9 |
Verde |
Encendido |
El canal de entrada está activado. |
Apagado |
El canal de entrada está desactivado. |
|||
Salida |
0-7 |
Verde |
Encendido |
El canal de salida está activado. |
Apagado |
El canal de salida está desactivado. |