Características de TM3XHSC202/TM3XHSC202G

Introducción

En esta sección se ofrece una descripción de las características de los módulos TM3XHSC202/TM3XHSC202G. Consulte también Características ambientales.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Dimensiones

En el siguiente diagrama se muestran las dimensiones de los módulos TM3XHSC202/TM3XHSC202G:

Características de entrada

Características

Valor

Número

10

Número de grupos de canales

2 grupos de canales:

1 línea común para I0 a I4

1 línea común para I5 a I9

Tipo de entrada

Tipo 1 (IEC 61131-2)

Tipo de lógica

Común positivo

Tensión de entrada nominal

24 V CC

Límite de tensión de entrada

Máximo 30 V CC

Corriente de entrada nominal

7,5 mA

Impedancia de entrada

2,81 kΩ

Valores límite de entrada

Tensión en estado 1

> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC)

Tensión en estado 0

< 5 V CC (de 0 a 5 V CC)

Corriente en estado 1

> 3 mA

Corriente en estado 0

< 1,5 mA

Tiempo de encendido

< 1 µs + retardo del filtro

Tiempo de apagado

< 1 µs + retardo del filtro

Frecuencia de entrada máxima

200 KHz

Aislamiento

Entre entrada y lógica interna

550 V CA durante 1 minuto

Entre grupos de entradas

Ninguno

Entre canales de entrada

Ninguno

Entre entradas y salidas

550 V CA durante 1 minuto

Tipo de cable

Cable blindado, incluida la señal COM

Longitud: máxima 10 m

Características de salida

Características

Valor

Número

8

Número de grupos de canales

2 grupos de canales:

De Q0 a Q3

De Q4 a Q7

Tipo de salida

Transistor

Tipo de lógica

Común positivo (contrafase)

Tensión de salida nominal

24 V CC

Corriente de salida nominal

300 mA

Corriente de salida total nominal por grupo

Máxima 1,2 A

Potencia máxima de la lámpara de filamento

Máxima 0,9 W

Corriente de fuga

≤ 0,15 mA

Tiempo de encendido

Máximo 1 µs

Tiempo de apagado

Máximo 1 µs

Protección frente a cortocircuitos o sobrecargas

Sí, habitualmente 1 A por salida

Error gestionado por grupo:

  • De Q0 a Q3

  • De Q4 a Q7

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga

Sí, 10 s

Habilitación/deshabilitación mediante EcoStruxure Machine Expert

Tensión de límite

Habitualmente 45 V CC

Aislamiento

Entre salidas y lógica interna: 550 V CA durante 1 minuto

Entre grupos de salidas: ninguno

Entre canales de salida: ninguno

Entre salidas y entradas: 550 V CA durante 1 minuto

Longitud del cable

< 30 m

Características de alimentación

Características

Valor

Tipo

MBTP

Tensión nominal

24 V CC

Límites de tensión

De 20,4 a 28,8 V CC con una ondulación máxima del 10 % de la tensión nominal

Corriente de entrada

Máxima 2,5 A

Corriente de irrupción

Ilimitada (excepto por pico de corriente de sobrecarga)

Inmunidad ante caída de tensión

No

Protección contra polaridad inversa

Protección contra sobretensiones

No (se requiere un fusible externo)

Detección de presencia de alimentación

Sí, umbral de 15 V

Aislamiento

550 V CA durante 1 minuto con lógica interna

Longitud del cable

< 3 m