Puede montar el controlador o el receptor y sus extensiones en un riel DIN de 35 mm (1,38 pulg.) (segmento DIN). El segmento DIN se puede adjuntar a una superficie de montaje lisa, suspender de un bastidor EIA o montar en un armario NEMA.
En la ilustración y la tabla siguientes se indican las referencias de los rieles DIN (segmento DIN) para la gama de montaje en pared:
Referencia |
Tipo |
Perforado |
Longitud del segmento (B) |
---|---|---|---|
NSYSDR50A |
A |
En cada extremo |
450 mm (17,71 pulg.) |
NSYSDR60A |
A |
En cada extremo |
550 mm (21,65 pulg.) |
NSYSDR80A |
A |
En cada extremo |
750 mm (29,52 pulg.) |
NSYSDR100A |
A |
En cada extremo |
950 mm (37,40 pulg.) |
En la ilustración y la tabla siguientes se indican las referencias de los rieles DIN simétricos (segmento DIN) de 2000 mm (78,74 pulg.):
Referencia |
Tipo |
Perforado |
Longitud del segmento |
---|---|---|---|
NSYSDR200 |
A |
N° |
2000 mm (78,74 pulg.) |
NSYSDR200D |
A |
Sí |