La función Enable se emplea para autorizar la operación de conteo.
La función de habilitación está disponible en las siguientes modalidades de HSC:
Monofásico principal HSC (One-shot)
Monofásico principal HSC (Modulo-loop)
Fase dual principal HSC (Modulo-loop)
Fase dual principal HSC (Free-large)
Medidor de frecuencias
Medidor de periodos
No está disponible en la modalidad de Conteo de eventos.
Esta función se utiliza para autorizar cambios en el valor de contador según el estado de la entrada física EN
opcional y las entradas del bloque de funciones F_Enable
y EN_Enable
.
En el diagrama siguiente se ilustran las condiciones de habilitación:
Entrada EN_Enable del bloque de funciones HSC
Entrada F_Enable del bloque de funciones HSC
Entrada física Enable de EN
Mientras la función no esté activada, los pulsos de conteo se omiten.
Habilitar
.
En este procedimiento se describe cómo configurar una función de habilitación:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el árbol , haga doble clic en . |
2 |
Seleccione la ficha . |
3 |
Seleccione una que admita la función de habilitación: |
4 |
Establezca el valor del parámetro . |
5 |
Seleccione el valor del parámetro para reducir el efecto de rebote en la entrada.El valor de filtrado determina la frecuencia máxima del contador como se muestra en la tabla Filtro de rebote. |