HSCGetParam_TM3: Devuelve parámetros de HSC

Descripción del bloque de funciones

Este bloque de funciones administrativas devuelve un valor de parámetro de un HSC.

Representación gráfica

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.

Descripción de variables de E/S

En esta tabla se describen las variables de entrada:

Entradas

Tipo

Comentario

HSC_REF_TM3

HSC_REF_TM3

Referencia de la instancia HSC.

No se debe cambiar durante la ejecución del bloque de funciones.

Execute

BOOL

En el flanco ascendente, inicia la ejecución del bloque de funciones.

En el flanco descendente, restablece las salidas del bloque de funciones cuando finaliza su ejecución.

Param

HSC_PARAMETER_TYPE_TM3

Parámetro para leer.

En esta tabla se describen las variables de salida:

Salidas

Tipo

Comentario

Done

BOOL

TRUE = indica que ParamValue es válido.

La ejecución del bloque de funciones ha finalizado.

Busy

BOOL

TRUE = indica que la ejecución del bloque de funciones está en curso.

Error

BOOL

TRUE = indica que se ha detectado un error.

La ejecución del bloque de funciones ha finalizado.

ErrorID

HSC_ERROR_TM3

Indica el valor del error detectado.

ParamValue

DINT

Valor del parámetro que se ha leído.

NOTA: Para obtener más información sobre los pines Execute, Done y Busy, consulte la Información general sobre la gestión de bloques de funciones administrativas.

Adición del bloque de funciones HSCGetParam_TM3

Paso

Descripción

1

Seleccione la ficha Bibliotecas en el catálogo de software y haga clic en Bibliotecas.

Seleccione Intern > IODrivers > TM3 HSC > Administrative > HSCGetParam_TM3 en la lista, arrastre el elemento y colóquelo en la ventana POU.

2

Configure el valor de la entrada HSC_REF_TM3 como el nombre de instancia del HSC.