El módulo de extensión TM3AI4 (bloque de terminales de tornillo)/TM3AI4G (bloque de terminales de resorte) presenta cuatro canales de entradas analógicas con una resolución de 12 bits.
Los tipos de entradas del canal son:
De 0 a 10 V
De -10 a +10 V
De 0 a 20 mA
De 4 a 20 mA
Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógicas.
Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM3AI4/TM3AI4G.
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO | |
---|---|
Para cada entrada, puede definir:
Parámetro |
Rango |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Elija la modalidad del canal. |
|
|
|
De –32768 a 32767(1) |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
|
-10 000 |
|||
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
|
|
De –32768 a 32767(1) |
10.000 |
Especifica el límite de medida superior. |
|
10000 |
|||
|
20 000 |
|||
|
20 000 |
|||
|
De 0 a 1.000 |
0 |
Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms. |
|
|
|
|
Especifica el periodo de muestreo del canal. Si hay un filtro de entrada activo, el muestreo se establece internamente en 1 ms. |
|
|
|
|
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.
Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado |
|
(1) Los datos de 12 bits (de 0 a 4095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden convertirse de forma lineal en un valor entre –32768 y 32767. |
Las variables se pueden definir y denominar en la ficha
. También estará disponible en esta ficha información adicional, como el direccionamiento topológico.En esta tabla se describe la ficha Asignación de E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
Entradas |
IW0 |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
IW1 |
INT |
Valor actual de la entrada 1 |
|
IW2 |
INT |
Valor actual de la entrada 2 |
|
IW3 |
INT |
Valor actual de la entrada 3 |
|
Diagnóstico |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.