El módulo de extensión TM3AQ4 (bloque de terminales de tornillos) / TM3AQ4G (bloque de terminales de resortes) presenta cuatro canales de salidas analógicas con una resolución de 12 bits.
Los tipos de salidas del canal son:
De 0 a 10 V
De -10 a +10 V
De 0 a 20 mA
De 4 a 20 mA
Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM3AQ4/TM3AQ4G.
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
| AVISO | |
|---|---|
Para cada salida, puede definir:
|
Parámetro |
Rango |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Elija la modalidad del canal. |
|
|
|
|
|
El rango de valores para un canal. |
|
|
|
|
De –32768 a 32767(1) |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
|
|
-10 000 |
|||
|
|
0 |
|||
|
|
4000 |
|||
|
|
|
De –32768 a 32767(1) |
10.000 |
Especifica el límite de medida superior. |
|
|
10000 |
|||
|
|
20 000 |
|||
|
|
20 000 |
|||
|
|
|
|
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.
Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado |
|
|
(1) Los datos de 12 bits (de 0 a 4095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden convertirse de forma lineal en un valor entre –32768 y 32767. |
||||
Las variables se pueden definir y denominar en la ficha . También estará disponible en esta ficha información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la ficha Asignación de E/S:
|
Variable |
Canal |
Tipo |
Valor predeterminado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
Salidas |
QW0 |
INT |
de -32768 a 32767 |
Palabra de comando de la salida 0 |
|
QW1 |
INT |
de -32768 a 32767 |
Palabra de comando de la salida 1 |
|
|
QW2 |
INT |
de -32768 a 32767 |
Palabra de comando de la salida 2 |
|
|
QW3 |
INT |
de -32768 a 32767 |
Palabra de comando de la salida 3 |
|
|
Diagnóstico |
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
|
|
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
||
|
IBStatusQW2 |
BYTE |
- |
||
|
IBStatusQW3 |
BYTE |
- |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.