El bloque de funciones TM3_Safety se incluye en la bibilioteca de Seguridad de TM3.
La ficha
solo está disponible si se ha creado una instancia de un bloque de funciones de un dispositivo, a la que podrá acceder la aplicación. Para acceder a los objetos IEC, haga doble clic en el nodo del módulo ficha .En esta tabla se describen las variables de entrada:
Entrada |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
iTM3_Sax |
TM3_SAx |
Referencia a los módulos locales Seguridad de TM3. |
i_xEnable_FB |
BOOL |
TRUE habilita el bloque de funciones. |
i_xEnable_TM3 |
BOOL |
TRUE habilita la activación de las salidas del módulo de hardware.
NOTA: Habilite o deshabilite antes de habilitar o deshabilitar .
|
i_xReset_TM3 |
BOOL |
TRUE desactiva el módulo: la fuente de corriente se desconecta, las salidas se desactivan y el bloqueo se restablece. |
En esta tabla se describen las variables de salida:
Salida |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
q_xOutputON |
BOOL |
0: salida de seguridad desactivada. 1: salida de seguridad activada. |
q_xSupplyOK |
BOOL |
Alimentación disponible. |
q_xSuppToleranceOut |
BOOL |
Alimentación no tolerada. |
q_xCH1_Active |
BOOL |
Canal 1 activo. |
q_xCH2_Active |
BOOL |
Canal 2 activo. |
q_xStartActive |
BOOL |
Inicio activo. |
q_xK1_on |
BOOL |
Relé K1 activado. |
q_xK2_on |
BOOL |
Relé K2 activado. |
q_xS1_on |
BOOL |
S1 activo. |
q_xS2_on |
BOOL |
S2 activo. |
q_xS3_on |
BOOL |
S3 activo. |
q_xS4_on |
BOOL |
S4 activo. |
q_xWait_Start |
BOOL |
Esperando condición de inicio. |
q_xSyncFailure |
BOOL |