Características de TM3SAK6R/TM3SAK6RG
En esta sección se ofrece una descripción de las características de los módulos de seguridad TM3SAK6R/TM3SAK6RG.
Consulte también las Características ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En este diagrama se muestran las dimensiones externas de los módulos de seguridad TM3SAK6R/TM3SAK6RG:
* 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
El módulo TM3SAK6R• es un módulo de seguridad para monitorizar la parada de emergencia, los interruptores de fin de carrera en dispositivos protectores, las barreras fotoeléctricas de seguridad y las alfombras de seguridad según las normas ISO/EN 13849, IEC/EN 62061, IEC/EN 61058. El módulo presenta estas características relacionadas con la seguridad:
Característica |
Valor |
Diseñado según las especificaciones |
---|---|---|
Nivel de integridad de seguridad (SIL) |
3 |
IEC/EN 61508-1:2010 |
Límite de solicitud de nivel de integridad de seguridad (SILCL) |
3 |
IEC/EN 62061:2005 |
Fracción de fallo seguro (SFF) |
95 % |
IEC/EN 61508-1:2010 |
Tolerancia de errores de hardware (HFT) |
1 |
IEC/EN 61508-1:2010 |
Tipo |
A |
IEC/EN 61508-1:2010 |
Modalidad de funcionamiento |
Modalidad de alta demanda |
IEC/EN 61508-1:2010 |
Probabilidad de fallos peligrosos por hora (PFHd) |
30 * 10-9 / h (1) |
IEC/EN 61508-1:2010 |
5 * 10-9 / h (2) |
||
Tiempo medio para fallos peligrosos (MTTFd) |
85 años(1) |
ISO/EN 13849-1:2008 |
500 años(2) |
||
Nivel de rendimiento (PL) categoría (cat.) |
PL e. cat. 4 |
ISO/EN 13849-1:2008 |
Cobertura del diagnóstico (DC) |
95 % |
ISO/EN 13849-1:2008 |
Vida útil |
20 años |
– |
Tiempo de respuesta |
20 ms |
– |
Intervalo de prueba (PTI) |
Ninguna |
– |
Categoría de parada |
0 |
IEC/EN 60204-1 |
Inicio |
Manual o automático |
– |
Rutas |
• 3 rutas de habilitación • 1 ruta de señalización |
– |
Realimentación |
Lazo de realimentación para supervisar contactores externos. |
– |
Estado de seguridad definido |
Los módulos Seguridad de TM3 están en estado de seguridad definido cuando sus salidas están desactivadas (relés internos sin energía; ruta de salida abierta). |
– |
NOTA: Estos módulos contienen relés electromecánicos, de modo que los valores MTTFd y PFHd reales varían en función de la carga de aplicación y del ciclo de servicio. (1) 60 ciclos de funcionamiento por hora en DC-13 24 V CC 1 A (2) 1 ciclo de funcionamiento por hora en DC-13 24 V CC 4 A |
En esta tabla se describen las características de la fuente de alimentación del módulo Seguridad de TM3:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Tensión de alimentación |
IEC 60038 |
24 V CC - de 15 a +20 % |
Protección de fusible externo (máximo) |
Retardo de 4 A (clase gG) |
|
Consumo |
Tensión de alimentación de 24 V CC |
3,6 W |
Bus de TM3 (5 V CC) |
0,2 W |
En esta tabla se describen las características del circuito de control del módulo Seguridad de TM3:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Tensión de entrada (alta) (1) |
Mínima |
19,6 V CC |
Nominal |
24 V CC |
|
Máxima |
28,8 V CC |
|
Tensión de entrada (baja) (1) |
Mínima |
0 V CC |
Nominal |
0 V CC |
|
Máxima |
2 V CC |
|
Corriente de entrada (alta) (1) |
Nominal |
35 mA |
Máxima |
80 mA |
|
Corriente de entrada (baja) (1) |
Nominal |
0 mA |
Corriente de salida máxima desde los terminales del circuito de control: S11, S31, S22 |
100 mA |
|
Tensión nominal en los pins |
24 V CC |
|
Tiempo de respuesta |
≤ 20 ms |
|
Retardo |
Activado |
≤ 100 ms |
Reiniciar |
≤ 300 ms |
|
(1) En los terminales S12, S32 cuando son suministrados de manera externa |
En esta tabla se describen las características del circuito de salida del módulo Seguridad de TM3:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Conmutación de corriente máxima de cada salida |
AC-15: 230 V CA |
5 A |
DC-13: 24 V CC |
4 A |
|
Conmutación de tensión y corriente mínima (nunca se utiliza un nuevo contacto con las cargas más altas) |
17 V, 10 mA |
|
Corriente máxima |
Por ruta de salida |
6 A |
Suma de la corriente en todas las rutas de salida |
≤ 18 A |
|
Protección de fusible externo (máximo) |
Fusible con retardo (clase gG) |
4 A |
Fusible de fusión rápida |
6 A |
|
Operaciones de conmutación máxima |
107 |