El módulo de extensión transmisor TM3 está equipado con:
1 conector frontal RJ45
1 tornillo de conexión a tierra funcional
2 indicadores LED de estado (conexión y alimentación)
El módulo de extensión receptor TM3 está equipado con:
1 conector frontal RJ45
1 conector para la fuente de alimentación
2 indicadores LED de estado (conexión y alimentación)
El módulo transmisor TM3 está conectado al Logic Controller mediante el bus TM3. Está conectado mediante un conector situado en el lado izquierdo del módulo. El módulo de extensión transmisor TM3 es el último módulo físico de la configuración local (no hay conector de bus en el lado derecho del módulo).
El módulo receptor TM3 está conectado a través del conector frontal RJ45 al módulo transmisor TM3 con un cable adecuado (consulte Accesorios).
En la siguiente tabla se muestran los módulos de extensión transmisores y receptores TM3:
En la siguiente figura se define el sistema dividido en una configuración local y una configuración remota (ejemplo M221):
1 Configuración local
2 Configuración remota
En la siguiente figura se representan los componentes de una configuración remota:
1 Controlador y módulos
C Módulos de extensión (máximo 7)