Debido a los efectos de las interferencias electromagnéticas, los cables que transportan señales de comunicación de bus de campo, E/S analógicas y E/S rápidas deben estar blindados.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
El uso de cables blindados requiere el cumplimiento de las reglas de cableado siguientes:
Para las conexiones a tierra de la conexión a tierra de protección (PE), se pueden utilizar conductos metálicos para parte de la longitud del blindaje, siempre que no se interrumpa la continuidad de las conexiones a tierra. Para una toma de tierra funcional (FE), el blindaje pretende atenuar las interferencias electromagnéticas y debe ser continuo en toda la longitud del cable. Si el objetivo es tanto funcional como de protección, como suele ser el caso de los cables de comunicación, el cable deberá disponer de un blindaje continuo.
Siempre que sea posible, mantenga los cables que lleven un tipo de señal separados de los cables con otros tipos de señales o de alimentación.
Los cables que transportan señales de comunicación de bus de campo, E/S analógicas y E/S rápidas deben estar blindados. El blindaje debe estar conectado a tierra de un modo seguro. Los blindajes de E/S rápidas y E/S analógicas pueden estar conectados a la conexión a tierra funcional (FE) o a la conexión a tierra de protección (PE) del módulo de extensión TM3. Los blindajes del cable de comunicación del bus de campo deben estar conectados a la conexión a tierra de protección (PE) con un borne de conexión fijado a la placa de conexiones conductora de la instalación.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
La conexión a tierra de protección (PE) está conectada a la placa de conexiones conductora por medio de un cable resistente, normalmente un cable de cobre trenzado con la máxima sección de cable permitida.
El carril DIN del sistema TM3 es común en la conexión a tierra funcional (FE) y siempre debe montarse en una placa de conexiones conductora.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
Para conectar la conexión a tierra funcional (FE):
|
Paso |
Acción |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Conecte el cable de conexión a tierra funcional del tornillo de conexión a tierra funcional de TM3XTRA1 a la placa de conexiones conductora. ![]()
En la tabla siguiente se muestran las características del tornillo que se usará con el cable de conexión a tierra funcional suministrado:
NOTA: Debe conectar la toma a tierra funcional (FE) del módulo transmisor TM3 a la misma toma a tierra funcional conectada a su controlador. Sin la conexión de la toma a tierra funcional, es posible que el módulo transmisor TM3 no establezca ninguna comunicación con el módulo receptor TM3.
La aplicación del par por encima del límite puede dañar las roscas y los tornillos de los terminales.
|
||||||||
|
2 |
Conecte la conexión a tierra funcional del conector de la fuente de alimentación de TM3XREC1 a la placa de conexiones conductora. El cable de conexión a tierra funcional requiere una sección de al menos 1,5 mm2 (AWG 16) y una longitud máxima de 120 mm (4,72 pulg.).
|
||||||||
En esta figura se muestra la conexión a tierra con un plano de conexión a tierra común:
(1) TM3XTRA1
(2) TM3XREC1
(3) Conexión a tierra funcional (FE)
(4) Cable de conexión a tierra funcional incluido
(5) Cable ACTPC6FULS••WE
(6) Cable de conexión a tierra suministrado por el usuario
(7) Un módulo de controlador, acoplador de bus o extensión
En esta figura se muestra la conexión a tierra con planos de conexión a tierra independientes:
(1) TM3XTRA1
(2) TM3XREC1
(3) Conexión a tierra funcional (FE)
(4) Cable de conexión a tierra funcional incluido
(5) Cable ACTPC6FULS••WE
(6) Cable de conexión a tierra suministrado por el usuario
(7) Conexión a tierra equipotencial
(8) Un módulo de controlador, acoplador de bus o extensión