Montaje de un módulo en un controlador

Introducción

En esta sección se describe cómo montar un módulo de extensión en un controlador o en otros módulos.

 PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.
  • Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
  • Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
  • Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Tras la conexión de módulos nuevos al controlador, actualice y vuelva a descargar el programa de aplicación antes de que el sistema vuelva a entrar en servicio. Si no revisa el programa de aplicación de forma que refleje la incorporación de nuevos módulos, puede que las E/S situadas en el bus de extensión dejen de funcionar con normalidad.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Utilice solo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.
  • Actualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de hardware física.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Montaje de un módulo en un controlador

En el procedimiento siguiente se muestra cómo montar un controlador en un módulo.

Paso

Acción

1

Retire cualquier fuente de alimentación y desmonte el conjunto de E/S del controlador existente de su raíl DIN.

2

Quite la etiqueta del conector de extensión del controlador o del módulo de extensión exterior instalado.

3

Compruebe que el dispositivo de bloqueo del nuevo módulo está en la posición superior.

4

Alinee el conector del bus interno del lado derecho del módulo con el conector del bus interno del lado izquierdo del controlador o módulo de extensión.

5

Presione el nuevo módulo hacia el controlador o el módulo de extensión hasta que encaje firmemente en su lugar.

6

Presione el dispositivo de bloqueo de la parte superior del nuevo módulo para fijarlo al controlador o al módulo de extensión instalado previamente.