Compatibilidad de los módulos de extensión TM4

Introducción

En esta sección se describe la compatibilidad de los módulos de extensión TM4 con los controladores.

El bus TM4 admite hasta tres módulos de extensión. Puede mezclar los módulos de extensión Profibus DP (TM4PDPS1) y Ethernet (TM4ES4) hasta un límite de 3 extensiones.

Compatibilidad de los módulos Ethernet TM4ES4

El módulo TM4ES4 tiene dos aplicaciones:

  • extensión: adición de una interfaz Ethernet para ampliar el número de puertos Ethernet para un controlador.

    NOTA: Si se ha instalado más de un módulo TM4ES4 en el controlador, el más cercano al controlador se usará como extensión.
  • Autónomo: conmutador Ethernet (únicamente obtiene la alimentación del controlador).

En la tabla se muestra la compatibilidad del módulo Ethernet TM4ES4 con los controladores:

Referencia del controlador

Uso de extensión admitido

Uso autónomo admitido

Cantidad máxima de módulos TM4ES4

TM241C24R

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241CE24R

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241CEC24R

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241C24T

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241CE24T

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241CEC24T

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241C24U

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241CE24U

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241CEC24U

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241C40R

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241CE40R

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241C40T

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241CE40T

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241C40U

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM241CE40U

1 extensión + 2 autónomos

O

3 autónomos

TM251MESC

No

3 autónomos

TM251MESE

No

3 autónomos

NOTA: El uso como Autónomo no requiere configuración en EcoStruxure Machine Expert.

Compatibilidad del módulo de extensión PROFIBUS DP TM4PDPS1

El módulo TM4PDPS1 es compatible con los controladores M241 y M251.

Se puede añadir un módulo TM4PDPS1 por controlador.