Características de TM4ES4

Introducción

Estas son las características generales del módulo TM4ES4.

Consulte también las Características ambientales.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Dimensiones

En los siguientes diagramas se muestran las dimensiones del módulo TM4ES4:

Características generales

En la tabla se describen las características generales del módulo TM4ES4:

Característica

Valor

Consumo

360 mA

Potencia disipada

2,5 W

Peso

125 g (4,41 onzas)

Características

En la tabla se describen las características del módulo TM4ES4:

Característica

Descripción

Estándar

Ethernet

Tipo de conector

RJ45

Velocidad de transmisión

Admite Ethernet "10BaseT" y "100BaseTX" con negociación automática

Cruce automático

MDI/MDIX

NOTA: El controlador admite la función de cable de cruce automático MDI/MDIX. No es necesario utilizar cable cruzado especial para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexiones sin un concentrador o un conmutador Ethernet).