Características de TM5SAI4L

Introducción

Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SAI4L.

Consulte también las Características ambientales.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SAI4L:

Características generales

Tensión de la fuente de alimentación nominal

          Fuente de alimentación

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

De 20,4 a 28,8 V CC

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

46 mA

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

2 mA

Potencia disipada

1,11 W máx.

Peso

25 g (0,9 oz)

Código ID para la actualización del firmware

7082 dec

Características de las entradas

En la tabla siguiente se describen las características de las entradas del módulo electrónico TM5SAI4L:

Características de las entradas

Tensión de entrada

Corriente de entrada

Rango de entrada

De –10 a 10 V CC

De 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA

Impedancia de entrada

Mínimo de 20 MΩ

-

Impedancia de carga

-

Máximo de 400 Ω

Duración del muestreo

400 µs para todas las entradas sin filtrado

1 ms para todas las entradas con filtrado

Tipo de entrada

Diferencial

Modalidad de conversión

Registros aproximativos sucesivos

Filtro de entrada

Paso bajo de tercer orden/frecuencia de corte 1 kHz

Tolerancia de entrada: desviación máxima a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F)

<0,08 % de la medición

<0,08 % de la medición

Tolerancia de entrada: desviación de temperatura

0,006 %/°C de la medición

0,009 %/°C de la medición

Tolerancia de entrada: no linealidad

<0,025% de la escala completa (20 V CC)

<0,05% de la escala completa (20 mA)

Resolución digital

12 bits + signo

12 bits

Valor de resolución

2.441 mV

4,883 µA

Rechazo de modalidad común

CC

70 dB mín.

50 Hz

70 dB mín.

Resistencia a ruidos: cable

Se necesita cable blindado

Rechazo de diafonía entre canales

70 dB mín.

Aislamiento entre canales

Sin aislamiento

Aislamiento entre los canales y el bus

Véase la nota 1.

Señal de entrada permitida

±30 V CC máx.

±50 mA máx.

Protección de entrada

Protección contra el cableado con tensión de alimentación de 24 V CC

Tensión de modalidad común permitida entre canales

±12 V CC máx.

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.