Estas son las características de descripción para el módulo electrónico TM5SAI4PH.
Consulte también las Especificaciones ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SAI4PH:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de alimentación nominal Fuente de alimentación primaria |
24 V CC Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Rango de la fuente de alimentación |
De 20,4 a 28,8 V CC |
Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC |
46 mA |
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
2 mA |
Potencia disipada |
1,11 W máx. |
Peso |
25 g (25,51 g) |
Código ID para la actualización del firmware |
7079 dec |
Características de las entradas
En la tabla siguiente se describen las características de entrada del módulo electrónico TM5SAI4PH:
Características de entrada |
||
---|---|---|
Tipo de sensor de entradas |
PT100/PT1000 |
|
Rango de temperatura de entrada |
PT100: -200...850 °C (-328...1562 °F) PT1000: -200...850 °C (-328...1562 °F) |
|
Rango de medición de resistencia |
Primera modalidad: 0,1...4500 Ω Segunda modalidad: 0,05...2250 Ω |
|
Corriente medida |
250 µA ± 1,25% |
|
Tiempo de duración de prueba |
Consulte el tiempo de ciclo y el tiempo de actualización de E/S |
|
Tipo de cableado |
Conexión de 2 o 3 conductores configurada por software para todas las entradas |
|
Modalidad de conversión |
Tipo sigma delta |
|
Filtro de entrada |
Filtro paso bajo de primer orden / frecuencia de corte 500 Hz |
|
Tolerancia de entrada: desviación máxima a 25 °C (77°F) |
0,037% de la medida |
|
Tolerancia de entrada - desviación de temperatura |
0,004% / °C de la medida |
|
Tolerancia de entrada - sin linealidad |
0,001% del rango de resistencia completo |
|
Resolución digital |
16 bits |
|
Valor de temperatura de resolución |
PT1000: 0,1 °C (0,18 °F) |
|
PT100: 0,1 °C (0,18 °F) |
||
Valor de resistencia de resolución |
Primera modalidad: 0,1 Ω Segunda modalidad: 0,05 Ω |
|
Rechazo de modo común |
CC |
95 dB mín. |
50 Hz |
80 dB mín. |
|
Resistencia al ruido - cable |
Se necesita cable blindado |
|
Rechazo de diafonía entre canales |
93 dB mín. |
|
Aislamiento entre canales |
No aislados |
|
Aislamiento entre los canales y el bus |
Véase la nota 1. |
|
Señal de entrada permitida |
±30 V CC máx. |
|
Protección de entrada |
Protección contra el cableado con tensión de alimentación de 24 V CC |
|
Tensión de modalidad común permitida entre canales |
2 V CC máx. |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.