Presentación de TM5SAO4L

Características principales

En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SAO4L:

Características principales

Número de canales de salida

4

Tipo de señal

Tensión

Corriente

Rango de salida

–10...+10 V CC

0...20 mA

Resolución

12 bits Signo +

12 bits

Información sobre pedidos

En la ilustración siguiente se muestra la sección con un módulo TM5SAO4L:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y la base del bus asociados al módulo TM5SAO4L:

Número

Número de modelo

Descripción

Color

1

TM5ACBM11

o

TM5ACBM15

Bus base

 

Base de bus con ajuste de dirección

Blanco

 

Blanco

2

TM5ASAO4L

Módulo electrónico

Blanco

3

TM5ACTB12

Bloque de terminales, 12 pins

Blanco

NOTA: Para obtener más información, consulte el apartado buses base y bloques terminales TM5

LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5SAO4L:

G-SE-0002832.2.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado del módulo TM5SAO4L:

Indicadores luminosos

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Desactivado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de reseteo

Intermitente

Estado preoperativo

Activado

Funcionamiento normal

e

Rojo

Desactivado

Correcto o sin fuente de alimentación

Activado

Error detectado o estado de reseteo

0-3

Amarillo

Desactivado

Valor = 0

Activado

Valor ≠ 0