Descripción general de TM5C24D18T
En la figura siguiente se muestran los módulos electrónicos de TM5C24D18T:
Número |
Designación |
Consulte |
---|---|---|
1 |
Módulo electrónico de entrada/12 entradas digitales |
|
2 |
Módulo electrónico de salida/6 salidas digitales |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo TM5C24D18T:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal Fuente de alimentación |
24 V CC Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Rango de alimentación |
De 20,4 a 28,8 V CC |
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
140 mA |
Corriente máxima consumida por las cargas en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
9000 mA |
Corriente máxima para la alimentación del sensor |
– |
Corriente máxima para la alimentación del actuador |
– |
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
70 mA |
Potencia disipada |
3,71 W máx. |
Peso |
240 g (8.46 oz) |
Código ID para la actualización del firmware |
45268 dec |
Consulte también las Características ambientales.