TM5SDI2D Presentación

Características principales

En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SDI2D:

Características principales

Número de canales de entrada

2

Tipo de entrada

Tipo 1

Tipo de señal

Sumidero

Tensión de entrada establecida

24 V CC

Información sobre pedidos

En la ilustración siguiente se muestra el módulo TM5SDI2D:

En la tabla siguiente se muestran los números del modelo de los bloques de terminales y las bases de bus asociados con TM5SDI2D:

Número

Número de modelo

Descripción

Color

1

TM5ACBM11

o

TM5ACBM15

Bus base

Base de bus con ajustes de dirección

Blanco

Blanco

2

TM5SDI2D

Módulo electrónico

Blanco

3

TM5ACTB06

o

TM5ACTB12

Bloque terminal, 6 pines

Bloque terminal, 12 pines

Blanco

Blanco

NOTA: Para obtener más información, véase Bases de bus y bloques de terminales de TM5

Indicadores LED de estado

Esta siguiente ilustración se muestran los indicadores LED de estado de TM5SDI2D:

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado del módulo TM5SDI2D:

LED

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Apagado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de reseteo

Intermitente

Estado preoperativo

Encendido

Funcionamiento normal

e

Rojo

Desconectado

Correcto o sin fuente de alimentación

e+r

Rojo permanente/Parpadeo verde simple

Firmware no válido

0 - 1

Verde

Apagado

Entrada correspondiente desactivada

Conectado

Entrada correspondiente activada