En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SDO12T:
Características principales |
|
---|---|
Número de canales de salida |
12 |
Tipo de salida |
Transistor |
Tipo de señal |
Origen |
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
Corriente de salida |
0.5 A máximo |
En la ilustración siguiente se muestra el módulo TM5SDO12T:
En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y las bases de bus asociados con el módulo TM5SDO12T:
Número |
Número de modelo |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 o TM5ACBM15 |
Bus base Base de bus con ajustes de dirección |
Blanco Blanco |
2 |
TM5SDO12T |
Módulo electrónico |
Blanco |
3 |
TM5ACTB12 |
Bloque de terminales, 12 pins |
Blanco |
En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED de TM5SDO12T:
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado del módulo TM5SDO12T:
Indicadores LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Apagado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
Encendido |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Desconectado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Error detectado en los canales de salida(1) |
||
e+r |
Rojo permanente / parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
0 - 11 |
Amarillo |
Apagado |
Salida correspondiente desactivada |
Encendido |
Salida correspondiente activada |
||
(1) El LED parpadea cuando detecta uno de los siguientes errores en los canales de salida:
|