En la tabla siguiente se describen las características principales del módulo electrónico TM5SDI2A:
Características principales |
|
---|---|
Número de canales de entrada |
2 |
Tipo de entrada |
Tipo 1 |
Tensión de entrada nominal |
De 100 a 240 V CA |
En la ilustración siguiente se muestra el módulo TM5SDI2A:
En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y la base de bus asociados con el módulo TM5SDI2A:
Número |
Número de modelo |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM12 |
Base de bus |
Negro |
2 |
TM5SDI2A |
Módulo electrónico |
Negro |
3 |
TM5ACTB32 |
Bloque de terminales, 12 pins |
Negro |
En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED de TM5SDI2A:
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado del módulo TM5SDI2A:
Indicadores LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desconectado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de restablecimiento |
||
Parpadeo |
Estado preoperativo |
||
Conectado |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Desconectado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Parpadeo doble |
La alimentación de E/S es demasiado baja |
||
e+r |
Rojo permanente / Parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
0 - 1 |
Verde |
Desconectado |
Entrada correspondiente desactivada |
Conectado |
Entrada correspondiente activada |