Características ambientales de TM5

Requisitos de la carcasa

Los componentes de TM5 están diseñados como equipos industriales de zona B y clase A según la publicación 11 de IEC/CISPR. Si se utilizan en entornos distintos de los descritos en el estándar o que no cumplen las especificaciones de este manual, pueden surgir dificultades para garantizar la compatibilidad electromagnética, debido a interferencias conducidas o radiadas.

Los componentes del TM5 cumplen los requisitos de la Comunidad Europea (CE) para equipos abiertos, tal como se define en la directiva EN61131-2. Deben instalarse en una caja diseñada para condiciones ambientales específicas y para reducir la posibilidad de un contacto no deseado con tensiones peligrosas. Es recomendable que la carcasa sea de metal para obtener una mayor inmunidad electromagnética del sistema TM5. La carcasa debería tener (en el caso de cumplimiento de los requisitos de UL es obligatorio) un mecanismo de bloqueo con llave para evitar accesos no autorizados.

Características medioambientales

Este equipo cumple los estándares UL y CSA y, para la mayoría de los módulos, lleva ambas marcas de certificación. Además, todos los módulos están certificados según la normativa CE. Este equipo está diseñado para el uso en un entorno industrial con un grado de contaminación 2.

NOTA: Algunas características de los módulos pueden variar de las presentadas en las siguientes tablas. Consulte el capítulo correspondiente al módulo específico para obtener más información.

En la siguiente tabla se facilitan las características ambientales generales:

Característica

Especificación mínima

Intervalo comprobado

Norma

IEC61131-2

Estándares oficiales

UL 508

CSA 22.2 No. 142-M1987

CSA 22.2 No. 213-M1987

Temperatura ambiente de funcionamiento

Instalación horizontal

De 0 °C a 55 °C (de 32 °F a 131 °F)

Instalación vertical

De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -25 a 70 °C (de -13 a 158 °F)

Humedad relativa

De 5 a 95 % (sin condensación)

Grado de contaminación

IEC60664

2

Grado de protección

IEC61131-2

IP20

Inmunidad a la corrosión

Ninguno

Altitud de funcionamiento

0...2000 m (0...6.560 pies)

Altitud de almacenamiento

0...3000 m (0...9.842 pies)

Resistencia a las vibraciones

Montado en un segmento DIN

Amplitud fija de 3,5 mm (0,138 in) de 5 a 8,4 Hz

Aceleración fija de 9,8 m/s2 (1 gn) de 8,4 a 150 Hz

Resistencia a impactos mecánicos

147 m/s2 (15 g)n) durante 11 ms

Tipo de conexión

Bloque de terminales de resorte extraíble

Ciclos de inserción/extracción del conector

50

NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen.

Susceptibilidad electromagnética

En la siguiente tabla se facilitan las especificaciones de susceptibilidad electromagnética de Sistema TM5:

Característica

Especificación mínima

Intervalo comprobado

Descarga electrostática

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (descarga en el aire), criterios B

4 kV (descarga por contacto), criterios B

Campos electromagnéticos

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (de 80 MHz a 2 GHz), criterio A

10 V/m (de 80 MHz a 2,7 GHz)(1)

Ráfagas de tensión transitoria

IEC/EN 61000-4-4

Líneas de alimentación: 2 kV, criterios B

E/S: 1 kV, criterios B

Cable blindado: 1 kV, criterios B

Frecuencia de repetición: 5 y 100 kHz

Circuito de 24 V CC con inmunidad a sobretensión

IEC/EN 61000-4-5

1 kV en modo común, criterios B

0,5 kV en modo diferencial, criterios B

Circuito de 230 V CA con inmunidad a sobretensión

IEC/EN 61000-4-5

2 kV en modo común, criterios B

1 kV en modo diferencial, criterios B

Campo electromagnético inducido

IEC/EN 61000-4-6

10 Veff (de 0,15 a 80 MHz), criterio A

Emisión conducida

EN 55011 (IEC/CISPR11)

De 150 a 500 kHz, cuasi pico 79 dB (µV)

De 500 kHz a 30 MHz, cuasi pico 73 dB (µV)

Emisión radiada

EN 55011 (IEC/CISPR11)

De 30 a 230 MHz, 10 m a 40 dB (µV/m)

De 230 MHz a 1 GHz, 10 m a 47 dB (µV/m)

Criterio A Funcionamiento ininterrumpido durante la prueba.

Criterio B Se permite una breve interrupción durante la prueba.

(1) Se aplica para TM5SE1IC20005 y TM5SE1MISC20005.

NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen.