En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SDO4R:
Características principales |
|
---|---|
Número de canales de salida |
4 |
Tipo de salida |
De relé |
Tensión de entrada nominal |
30 V CC / 230 V CA |
Corriente de salida |
5 A máximo |
En la ilustración siguiente se muestra el módulo TM5SDO4R:
En la tabla siguiente se muestran los números del modelo de los bloques de terminales y las bases de bus asociados con TM5SDO4R:
Número |
Número de modelo |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM12 |
Bus base |
Negro |
2 |
TM5SDO4R |
Módulo electrónico |
Negro |
3 |
TM5ACTB32 |
Bloque de terminales, 12 pins |
Negro |
En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED de TM5SDO4R:
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado del módulo TM5SDO4R:
Indicadores LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Apagado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
Encendido |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Desconectado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Encendido |
Error detectado o estado de reseteo |
||
e+r |
Rojo permanente / parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
0 - 3 |
Amarillo |
Apagado |
Salida correspondiente desactivada |
Encendido |
Salida correspondiente activada |