El módulo electrónico TM5SDM8DTS se ha diseñado para ser utilizado con sistemas PacDrive 3 compatibles con la interfaz de bus TM5NS31 del TM5 Sercos III. Puede configurar los módulos para admitir entradas y salidas sobremuestreadas o entradas con marca de hora y salidas sobremuestreadas. Para obtener más información, consulte el documento Descripción de parámetros TM5SDM8DTS.
Las entradas con marca de hora del módulo electrónico TM5SDM8DTS son utilizadas por PacDrive 3 para respaldar la funcionalidad de sonda por contacto. En la documentación, a menudo se habla de las entradas con marca de hora de este módulo como entradas de sonda por contacto.
Dado que el módulo electrónico TM5SDM8DTS se ha diseñado y mejorado de forma exclusiva para el uso con aplicaciones PacDrive 3, algunas características de producto para este módulo son diferentes de las de otros módulos TM5.
Para obtener más información, consulte CaracterísticasTM5SDM8DTS.
En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SDM8DTS:
Características principales |
|
---|---|
Número de canales de entrada digital (configurable como entrada con marca de hora o salida sobremuestreada) |
4 |
Tipo de entrada |
Consulte la tabla Características de las entradas. |
Tipo de señal de entrada |
Común positivo |
Número de canales de salida digital (configurable como salida sobremuestreada) |
4 |
Tipo de salida |
Transistor |
Tipo de señal de salida |
Común negativo |
Corriente de salida |
0,1 A por salida |
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
En la ilustración siguiente se muestra el módulo TM5SDM8DTS:
En la tabla siguiente se muestran las referencias del bloque de terminales y las bases de bus asociadas al módulo TM5SDM8DTS:
Número |
Referencia |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 o TM5ACBM15 |
Base de bus Base de bus con ajuste de dirección |
Blanco Blanco |
2 |
TM5SDM8DTS |
Módulo electrónico |
Blanco |
3 |
TM5ACTB12 |
Bloque de terminales, 12 pines |
Blanco |
En la ilustración siguiente se describen los indicadores LED de TM5SDM8DTS:
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de entrada de TM5SDM8DTS:
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desactivado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
Activado |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Desactivado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Activado |
Error detectado o estado de reseteo |
||
Parpadeo doble |
Se ha detectado uno de los siguientes errores:
|
||
1 - 8 |
Verde |
Estado de la señal digital correspondiente |