TM5SBER2

Introducción

El módulo electrónico de ampliación TM5SBER2 es un módulo electrónico receptor que recibe el bus de datos de TM5.

Para obtener más información, consulte Módulo electrónico receptor TM5SBER2.

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación de E/S en módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

Consulte Asignación de estado para ver los detalles de configuración de los bits de estado.

Para ver más descripciones genéricas, consulte la descripción de la ficha Asignación de E/S del módulo TM5.

Asignación de bits de estado

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de bits de estado de TM5SBER2:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

  • 0: Invalid

  • 1: Válido

reservado

BOOL

Reservado

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

  • 0: Error de bus

  • 1: OK

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

  • 0: Válido

  • 1: Invalid

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

StatusInputs

BYTE

Estado del módulo

StatusInput00

BOOL

Estado de la alimentación eléctrica de bus:

  • 0 = correcto

  • 1 = baja tensión <4,7 V o corriente >2,3 A

reservado

No se utiliza (bit=0)

StatusInput01

Estado de la alimentación eléctrica de E/S:

  • 0 = Correcto

  • 1 = fuente de alimentación de E/S < 20,4 V

Ficha Parámetros definidos por el usuario

No hay configuración del usuario para este módulo.