PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
La tabla siguiente presenta las características generales del TM5SPS3:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de alimentación nominal |
24 V CC |
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
25 mA |
Pérdida de potencia |
1,82 W máximo |
Peso |
30 g (1.1 onzas) |
Código ID |
8076 dec |
Consulte también las Características ambientales.
La tabla siguiente presenta las características del bus de alimentación de TM5 del TM5SPS3:
Características del bus de alimentación de TM5 |
|
---|---|
Rango de alimentación |
20,4 a 28,8 V CC |
Corriente de entrada nominal |
0,7 A a 24 V CC |
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
Fusible |
Integrado; no se puede intercambiar |
Corriente generada |
|
Aislamiento eléctrico |
Consulte la nota 1 |
Funcionamiento paralelo |
Sí2 |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS. 2 En funcionamiento paralelo, solo se puede asumir el 75% de la alimentación nominal. Asegúrese de que todas las fuentes de alimentación operativas paralelas se apaguen y enciendan simultáneamente. |
El TM5SPS3 está sujeto a restricciones de temperatura dependiendo del consumo de corriente del bus de alimentación de TM5:
hasta 500 mA: De 0 a 60 °C
más de 500 mA: De 0 a 55 °C (de 32 a 131 °F)
La tabla siguiente presenta las características del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC del TM5SPS3:
Características de segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC |
|
---|---|
Rango de alimentación |
20.4...28.8 V CC |
Tensión de alimentación nominal |
24 V CC |
Corriente máxima proporcionada |
10 A |
Protección contra polaridad inversa |
No |
Protección contra cortocircuitos |
Fusible externo tipo T con retardo de 10 A máximo 250 V |
Aislamiento entre el segmento de alimentación y los buses TM5 |
Consulte la nota 1 |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS. |