En la tabla siguiente se proporcionan las principales características del bloque TM7BAI4VLA:
Características principales |
||
---|---|---|
Número de canales de entrada |
4 |
|
Tipo de señal |
Tensión |
|
Rango de entrada |
-10 ... +10 V CC |
|
Resolución |
11 bits + signo |
|
Tipo de conexión del sensor |
M12, con codificación A, tipo de conector hembra |
En la siguiente figura se muestra el bloque TM7BAI4VLA:
(A) Conector IN de bus de TM7
(B) Conector OUT de bus de TM7
(C) Conector IN de alimentación de 24 V CC
(D) Conector OUT de alimentación de 24 V CC
(1) Conectores de entrada
(2) Indicadores LED de estado
Asignaciones de canal y conector
En la tabla siguiente se proporcionan las asignaciones de canal y conector del bloque TM7BAI4VLA:
Conectores de entrada |
Indicadores LED de estado de entrada |
Tipo de canal |
Canales |
---|---|---|---|
1 |
1 |
Entrada |
I0 |
2 |
2 |
Entrada |
I1 |
3 |
3 |
Entrada |
I2 |
4 |
4 |
Entrada |
I3 |
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado del bloque TM7BAI4VLA:
(1) Indicadores LED de estado del bus de TM7, conjunto de dos indicadores LED: 1.1 (verde) y 1.2 (rojo)
(2) Indicadores LED de estado de entrada, formados por cuatro indicadores LED: 1, 2, 3 y 4 (verde)
(3) Indicadores LED de estado del bloque de entrada, conjunto de dos indicadores LED: 3.1 (verde) y 3.2 (rojo)
En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado del bus de TM7 del bloque TM7BAI4VLA:
Indicadores LED de estado del bus de TM7 |
Descripción |
|
---|---|---|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
APAGADO |
APAGADO |
No hay ninguna fuente de alimentación en el bus de TM7 |
ENCENDIDO |
ENCENDIDO |
El bus de TM7 está en estado preoperativo: ofuente de alimentación en el bus de TM7 y obloque no inicializado |
ENCENDIDO |
APAGADO |
El bus de TM7 está en estado operativo |
APAGADO |
ENCENDIDO |
Detectado error de bus de TM7 |
En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado de entrada del bloque TM7BAI4VLA:
Indicadores LED de canal |
Estado |
Descripción |
---|---|---|
1 - 4 |
APAGADO |
Conexión abierta o sensor desconectado |
Intermitente |
Desborde/transgresión por debajo de rango de la señal de entrada |
|
ENCENDIDO |
Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; hay un valor disponible |
En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado de bloque de entrada del bloque TM7BAI4VLA:
Indicadores LED de estado del bloque |
Estado |
Descripción |
---|---|---|
3.1 |
APAGADO |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
|
Intermitente |
Estado preoperativo |
|
ENCENDIDO |
Estado operativo |
|
3.2 |
APAGADO |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Error detectado para un canal de entrada |
|
Parpadeo doble |
La fuente de alimentación no está en el rango válido |
|
ENCENDIDO |
Error detectado o estado de reseteo |