|
POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN |
oUtilice únicamente este equipo en ubicaciones no peligrosas o en ubicaciones que cumplan con la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, o con las especificaciones ATEX, Grupo II, Zona 2, para ubicaciones peligrosas, dependiendo de la normativa local y nacional. oNo reemplace componentes que puedan comprometer el cumplimiento de las especificaciones para ubicaciones peligrosas de este equipo. oNo conecte ni desconecte el equipo a menos que se haya desconectado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la ubicación no es peligrosa. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
NOTA: El equipo adicional utilizado juntamente con el equipo descrito debe ser también adecuado para funcionar en la ubicación de funcionamiento.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
Utilice tamaños de cable que cumplan con el canal de E/S y los valores nominales de tensión y corriente de la fuente de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se proporcionan las características generales del bloque TM7BAI4PLA:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Rango de alimentación |
De 18 a 30 V CC |
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
108 mA |
Consumo de corriente del bus de alimentación de TM7 |
38 mA |
Protección |
Protección contra la polaridad inversa |
Potencia disipada |
3,4 W máx. |
Peso |
200 g (7,05 onzas) |
Código ID |
5254 dec |
Consulte también las Características ambientales.
Características de las entradas
En la tabla siguiente se proporcionan las características de entrada del bloque TM7BAI4PLA:
Características de entrada |
||
---|---|---|
Tipo de sensor de entrada |
Termopar |
|
Rango de temperatura de entrada |
Tipo J: -210...1200°C (-344...2192°F) Tipo K: -270 a 1372 °C (-454 a 2501 °F) Tipo S: -50...1768°C (-56...3214°F) |
|
Rango de tensión de entrada (configurable mediante software) |
1a modalidad: ± 65,534 mV 2a modalidad: ± 32,765 mV |
|
Duración del muestreo |
62 ms por entrada (con filtro de 50 Hz) |
|
Duración del muestreo para medición de la temperatura del terminal |
62 ms (con filtro de 50 Hz) |
|
Modalidad de conversión |
Tipo sigma delta |
|
Modalidad de linealización |
Software |
|
Frecuencia de corte |
Primer orden de paso bajo / 4 Hz |
|
Atenuación |
20 dB |
|
Duración de filtrado |
2 a 20 ms usando software de configuración |
|
Tiempo de entrada |
1 a 66,7 ms configurado mediante el software |
|
Tolerancia de entrada: desviación máxima a 25 °C (77°F) |
Tipo J: ± 0,064% de la medida Tipo K: ± 0,07% de la medida Tipo S: ± 0,128% de la medida |
|
Tolerancia de entrada: variación de temperatura |
0,0123% / °C (0,006% / °F) de la medida |
|
Tolerancia de entrada - sin linealidad |
± 0,002% del rango de medición completo |
|
Tolerancia de entrada: compensación de temperatura del terminal |
± 2°C (35,6°F) tras 10 mn |
|
Resolución digital |
16 bits |
|
Valor de resolución |
65.536 incrementos |
|
Valor de temperatura de resolución |
0,1 C (0,18°F) |
|
Valor de tensión de resolución |
1a modalidad: 2 µV 2a modalidad: 1 µV |
|
Rechazo de modalidad común |
CC |
Mínimo de 70 dB |
50 Hz |
Mínimo de 70 dB |
|
Rechazo de diafonía entre canales |
Mínimo de 70 dB |
|
Aislamiento entre canales |
No aislado |
|
Aislamiento entre los canales y el bus |
Consulte la nota 1 |
|
Señal de entrada permitida |
±30 V CC máx. |
|
Protección de entrada |
Protección contra el cableado con tensión de alimentación de 24 V CC |
1 El aislamiento del bloque es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus de alimentación TM7 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al bloque. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM7 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.
En la tabla siguiente se presentan las características del conector de termopar de TM7ACTHA:
Características del conector de termopar de TM7ACTHA |
|
---|---|
Tipo de conector |
M12, de 5 pins codificado en A, macho, tipo de conector recto |
Sensor de compensación |
PT1000 |
Tipo de terminal interno |
Tornillo |