Presentación de TM7BAM4CLA

Características principales

En la tabla siguiente se proporcionan las principales características del bloque TM7BAM4CLA:

Características principales

Número de canales de entrada

2

Número de canales de salida

2

Tipo de señal

Corriente

Rango de entrada

De 0 a 20 mA

Rango de salida

0...20 mA

Resolución

12 bits

Tipo de conexión del sensor/actuador

M12, con codificación A, tipo de conector hembra

Descripción

En la siguiente figura se muestra el bloque TM7BAM4CLA:

G-SE-0006632.1.gif

 

(A)   Conector IN de bus de TM7

(B)   Conector OUT de bus de TM7

(C)   Conector IN de alimentación de 24 V CC

(D)   Conector OUT de alimentación de 24 V CC

(1)   Conectores de entrada

(2)   Conectores de salida

(3)   Indicadores LED de estado

Asignaciones de canal y conector

En la tabla siguiente se proporcionan las asignaciones de canal y conector del bloque TM7BAM4CLA. Para obtener más información, consulte la Ficha de Configuración de E/S:

Conectores de E/S

Indicadores LED de estado de E/S

Tipo de canal

Canales

1

1

Entrada

I0

2

2

Entrada

I1

3

3

Salida

Q0

4

4

Salida

Q1

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado del bloque TM7BAM4CLA:

G-SE-0006368.1.gif

 

(1)   Indicadores LED de estado del bus de TM7, conjunto de dos indicadores LED: 1.1 (verde) y 1.2 (rojo)

(2)   Indicadores LED de estado de E/S, compuestos por dos conjuntos de dos indicadores LED: 1 y 2 (verde), 3 y 4 (amarillo)

(3)   Indicadores LED de estado del bloque de E/S, conjunto de dos indicadores LED: 3.1 (verde) y 3.2 (rojo)

En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado del bus de TM7 del bloque TM7BAM4VLA:

Indicadores LED de estado del bus de TM7

Descripción

Indicadores LED 1.1

Indicadores LED 1.2

APAGADO

APAGADO

No hay ninguna fuente de alimentación en el bus de TM7

ENCENDIDO

ENCENDIDO

El bus de TM7 está en estado preoperativo:

ofuente de alimentación en el bus de TM7 y

obloque no inicializado

ENCENDIDO

APAGADO

El bus de TM7 está en estado operativo

APAGADO

ENCENDIDO

Detectado error de bus de TM7

En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado de E/S del bloque TM7BAM4VLA:

Indicadores LED de canal

Estado

Descripción

1 y 2

APAGADO

Conexión abierta o sensor/actuador desconectado

Intermitente

Desborde/transgresión por debajo de rango de la señal de entrada

ENCENDIDO

Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; hay un valor disponible

3 y 4

APAGADO

El relé de habilitación todavía no está cerrado, no hay valor disponible distinto de 0

ENCENDIDO

Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; hay un valor disponible

En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado de los bloques de E/S del bloque TM7BAM4VLA:

Indicadores LED de estado del bloque

Estado

Descripción

3.1

APAGADO

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de reseteo

Intermitente

Estado preoperativo

ENCENDIDO

Estado operativo

3.2

APAGADO

Correcto o sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Error detectado en un canal de E/S. Desborde/transgresión por debajo de rango de la señal de entrada Desborde/transgresión por debajo de rango de la señal de entrada

Parpadeo doble

La fuente de alimentación no está en el rango válido

ENCENDIDO

Error detectado o estado de reseteo