Diagrama de cableado de TM7BDM8B

Asignaciones de pins

En la siguiente figura se muestran las asignaciones de pins para los conectores de E/S del bloque TM7BDM8B:

Conexión

Pin

Entrada/salida M8

G-SE-0007088.1.gif

 

 

1

Alimentación del sensor/actuador de 24 V CC

3

0 V CC

4

Entrada/salida digitales: señal de entrada/salida

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice tamaños de cable que cumplan con el canal de E/S y los valores nominales de tensión y corriente de la fuente de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Si no se realiza un cableado correcto, se podría introducir interferencia electromagnética en el bloque de E/S.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA

oNo conecte cables a los conectores que no hayan sido cableados correctamente al sensor o al actuador.

oUtilice siempre tapones de estanquidad en los conectores que no se utilicen.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

NO CONFORMIDAD CON IP67

oSe deberán emplear cables o tapones de estanquidad en todos los conectores y apretarlos conforme a IP67, teniendo en cuenta los valores de par de apriete que se indican en este documento.

oNo se deberán conectar o desconectar los cables ni los tapones de estanquidad en presencia de agua o humedad.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.