|
POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN |
oUtilice únicamente este equipo en ubicaciones no peligrosas o en ubicaciones que cumplan con la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, o con las especificaciones ATEX, Grupo II, Zona 2, para ubicaciones peligrosas, dependiendo de la normativa local y nacional. oNo reemplace componentes que puedan comprometer el cumplimiento de las especificaciones para ubicaciones peligrosas de este equipo. oNo conecte ni desconecte el equipo a menos que se haya desconectado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la ubicación no es peligrosa. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
NOTA: El equipo adicional utilizado juntamente con el equipo descrito debe ser también adecuado para funcionar en la ubicación de funcionamiento.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
Utilice tamaños de cable que cumplan con el canal de E/S y los valores nominales de tensión y corriente de la fuente de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se proporcionan las características generales del bloque TM7BDI8B:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Rango de la fuente de alimentación |
18 a 30 V CC |
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
42 mA |
Consumo de corriente del bus de alimentación de TM7 |
38 mA |
Potencia disipada |
2.8 W máx. |
Peso |
180 g (6,35 onzas) |
Código ID |
5172 dec |
Consulte también las Características ambientales.
En la tabla siguiente se proporcionan las características de entrada del bloque TM7BDI8B:
Características de entrada |
||
---|---|---|
Número de canales de entrada |
8 |
|
Tipo de cableado |
2 ó 3 cables |
|
Rango de entrada |
18 a 30 V CC |
|
Tipo de conexión |
M8, conector hembra, 3 pins |
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
|
Rango de tensión de entrada |
18 a 30 V CC |
|
Corriente de entrada nominal en 24 V CC |
7 mA |
|
Tipo de señal de entrada |
Común positivo |
|
Impedancia de entrada |
3,4 kΩ |
|
Estado OFF |
U < 5 V CC |
|
Estado ON |
U > 15 V CC I > 4,5 mA |
|
Filtro de entrada |
Hardware Software |
≤ 100 μs 1 ms |
Aislamiento entre canales |
Sin aislamiento |
|
Aislamiento entre los canales y el bus |
Consulte la nota 1 |
|
Protección |
Protección contra polaridad inversa |
1 El aislamiento del bloque es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus de alimentación TM7 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al bloque. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM7 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.
En la tabla siguiente se proporciona la fuente de alimentación de los sensores del bloque TM7BDI8B:
Alimentación |
|
---|---|
Voltaje |
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC menos caída de tensión para protección interna. |
Caída de tensión para protección interna a 500 mA |
2 V CC máx. |
La alimentación de corriente (para todos los sensores conectados a una fuente de alimentación) |
500 mA máx. |
Protección interna |
Sobrecorriente y cortocircuito |