El bloque de ampliación TM7BAI4PLA es un bloque de sensores de temperatura analógicos de cuatro canales con sensores de termopar de tipo de entrada J, K y S.
Para obtener más información, consulte Bloque TM7BAI4PLA de 4 entradas analógicas de termopar J/K/S.
Ficha Asignación de E/S del módulo TM7
Las variables se pueden definir y nombrar en la ficha Asignación de E/S del módulo TM7. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la configuración de asignación de E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK |
BYTE |
Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas |
DiagIn |
BYTE |
Bit de estado asociado a cada entrada: o0: Correcto o1: Detectado error |
|
Entradas |
Temperature 1 |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
Temperature 2 |
Valor actual de la entrada 1 |
||
Temperature 3 |
Valor actual de la entrada 2 |
||
Temperature 4 |
Valor actual de la entrada 3 |
||
Terminal Temperature 1 |
INT |
Temperatura del terminal de canal 0 |
|
Terminal Temperature 2 |
Temperatura del terminal de canal 1 |
||
Terminal Temperature 3 |
Temperatura del terminal de canal 2 |
||
Terminal Temperature 4 |
Temperatura del terminal de canal 3 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.
Si se utiliza un tipo de sensor distinto de J, K o S, la temperatura del terminal se debe medir como mínimo en una entrada. Basándose en este valor, el usuario debe realizar una compensación de la temperatura del terminal.
Compensación de la temperatura del terminal (unión en frío)
Al utilizar termopares, es necesario medir la temperatura en las conexiones del terminal del TM7BAI4PLA para calcular una temperatura absoluta precisa en el punto de medición del termopar. El sensor utilizado para medir la temperatura del terminal está integrado en el conector del termopar TM7ACTHA.
NOTA: Se necesita al menos un sensor de temperatura de terminal TM7ACTHA para determinar la temperatura medida por los termopares conectados. De lo contrario, se calcula un valor de 7FFF hex. para todos los termopares conectados.
La precisión de la medición de la temperatura de los termopares conectados es una función del número de sensores de temperatura del terminal conectados al bloque.
NOTA: Si se utilizan los tipos J, K y S, debe seleccionar la compensación de la temperatura del terminal.
La temperatura medida en la unión de referencia externa se almacena en el área de E/S del bloque TM7BAI4PLA. El bloque TM7BAI4PLA calcula la temperatura del termopar internamente a partir de la tensión medida y del valor de la temperatura de la unión de referencia (por canal).
En la tabla siguiente se proporcionan ejemplos de las posibles configuraciones:
TM7ACTHA conectado al conector de entrada |
Descripción |
---|---|
1 |
La compensación de la temperatura del terminal para los 4 canales se lleva a cabo utilizando la temperatura medida en el conector 1. |
1 y 3 |
La compensación de la temperatura del terminal para los canales I0 e I1 se lleva a cabo utilizando la temperatura medida en el conector 1. La compensación de la temperatura del terminal para los canales I2 e I3 se lleva a cabo utilizando la temperatura medida en el conector 3. |
1, 2, 3 y 4 |
La compensación de la temperatura del terminal se lleva a cabo utilizando la temperatura medida en el conector respectivo. |
NOTA: Para conocer la correspondencia entre los conectores y los canales, consulte Asignaciones de conectores y canales. |
Tipo de sensor y desactivación de canales
El bloque está diseñado para diversos tipos de sensores. Debido a los diferentes valores de ajuste, se debe especificar el tipo de sensor. Para ahorrar tiempo, se pueden desconectar canales individuales.
En esta tabla se muestran los tipos de sensor correspondientes del código.
Tipos de sensores |
Valor digital |
Temperatura en °C (°F) |
Resolución en °C (°F) |
---|---|---|---|
Tipo de sensor N |
De –2700 a 2372 |
De –270 a 1300 (de –454 a 2372) |
0,1 (0,18) |
Tipo de sensor R |
De –500 a 1664 |
De –50 a 1664 (de –58 a 3027) |
0,1 (0,18) |
Tipo de sensor J |
De –2200 a 12000 |
De –220 a 1200 (de –364 a 2192) |
0,1 (0,18) |
Tipo de sensor K |
De –2700 a 13720 |
De –270 a 1372 (de –454 a 2501) |
0,1 (0,18) |
Tipo de sensor S |
De –500 a 17680 |
De –50 a 1768 (de –58 a 3214) |
0,1 (0,18) |
Rango de medición de ±32.767 mV |
De –32768 a 32767 |
– |
1 µV |
Rango de medición de ±65.534 mV |
De –32768 a 32767 |
– |
2 µV |
Ficha Parámetros definidos por el usuario
En la tabla se describen los parámetros definidos por el usuario del módulo:
Parámetro |
Rango |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|
Filter |
50 Hz 60 Hz 250 Hz 500 Hz |
50 Hz |
Valor de filtro de entrada analógica. |
Sensor type |
off J K S N R valor bruto 1uV valor bruto 2uV |
off |
Establece el tipo de sensor. El tipo de sensor se aplica a todos los canales. |
DisableChannel01 ... DisableChannel04 |
on off |
on |
On: El canal está deshabilitado. NOTA: La deshabilitación selectiva de los canales no usados reduce el tiempo de ciclo del módulo electrónico. |